Nossas séries de invólucros formam a base para o projeto de soluções de distribuição e de controle para áreas classificadas: de pequenas caixas de terminal e estações de controle aos sofisticados painéis de controle e de distribuição para maquinaria complexa e aplicações principais.
Podem ser integrados elementos de operação devidamente certificados que abrangem várias funções de controle. Assim, os usuários podem aproveitar a enorme variedade de funções elétricas ou de automação de processos que podem ser utilizadas em aplicações industriais.
Os invólucros em aço inoxidável aprovados para componentes vazios da série SR oferecem uma base excelente para construir sua solução. Se você pretende produzir caixas de terminal, estações de controle ou painéis de controle, esta série foi especificamente dimensionada e concebida para satisfazer as necessidades do seu mercado. Os invólucros podem ser fornecidos em formato primário ou totalmente equipados com muitas opções de acessórios, como placas de vedação com espessura de 3 ou 6 mm, dobradiças à esquerda ou à direita do invólucro, travas de quarto de volta, tampa de segurança hasp, parafusos de aterramento em vários tamanhos e materiais, bem como uma ampla gama de opções de rotulagem.
A proteção segura do equipamento é garantida por diversos variantes de invólucros EJB para as soluções de controle em áreas classificadas. Eles são feitos de alumínio livre de cobre e oferecem uma variedade de opções de design, incluindo janelas.
A diversidade de variantes de invólucros de aço inoxidável da série EJB/X permite projetar soluções de controle personalizadas pela integração flexível de equipamento e pelos elementos de operador em uma ampla variedade de funções de controle.
Uma proteção contra explosão confiável para todos os tipos de soluções de controle, desde as caixas de terminais aos complexos painéis de distribuição, é garantida por mais de 40 variantes de invólucros da série GUB.
Os invólucros de aço inoxidável da série GUB/X permitem o uso de qualquer tipo de equipamento e material de instalação nas condições ambientais mais agressivas e críticas. A linha tem muitas variantes de invólucros resistentes e de qualidade comprovada.
A vigilância das áreas hostis e com risco de explosão é facilitada pela integração das câmaras CCTV nos invólucros GUB/WE-TVCC resistentes. Eles vêm completos com todos os acessórios convenientes.
Pequenos dispositivos eletrônicos, transmissores ou instrumentos de monitoramento podem ser utilizados com segurança em áreas classificadas quando protegidos por um dos versáteis invólucros de alumínio para instrumentos da série S*. Eles vêm em diversas variantes, incluindo janelas.