Como líder mundial em produtos e soluções para zonas classificadas, a Pepperl+Fuchs oferece uma gama abrangente de produtos de sinalização de alto desempenho, adequados para muitos setores e aplicações. A variedade de dispositivos sonoros, visuais e combinados, bem como pontos de chamada, foi certificada para uso em todo o mundo em áreas perigosas de explosão de gás e poeira. Um amplo portfólio de diferentes opções de brilho e volume torna fácil encontrar a escolha certa para aplicações específicas. Os dispositivos de sinalização são fabricados com alumínio resistente à corrosão ou poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP), tornando-os ideais para uso nos ambientes industriais mais difíceis. Eles são adequados para montagem em parede, teto e piso, garantindo que possam ser montados no local mais adequado para seu projeto.
O portfólio de dispositivos de sinalização é complementado por nosso sistema de aterramento eletrônico para aterramento de dispositivos móveis.
Pergunte aos nossos especialistas e encontre a solução certa para sua aplicação!
Uma linha robusta de botões de alarmes manuais para controle dos sistemas de alarme de incêndio e vazamento de gás está disponível em ferro fundido, alumínio fundido e poliéster reforçado de vidro. As unidades de vidro de ruptura da Pepperl+Fuchs são certificadas para uso nas zonas 1, 2, 21 e 22 e estão disponíveis com ou sem resistores de monitoramento.
As áreas de fabricação e máquinas móveis, como elevadores, são equipadas com lâmpadas de sinalização para demonstrar o status ou a posição do equipamento ao pessoal que trabalha na área. Elas estão disponíveis em várias cores de vidro.
Os dispositivos de sinalização visual fornecem aviso ou informações e apresentam acabamento reforçado em fibra de vidro ou em encapsolamentos de alumínio à prova de corrosão e classificação marítima. Estão disponíveis versões de xênon e de LED, bem como cores de lentes diferentes e várias tensões operacionais.
Os dispositivos de sinalização sonoros fornecem sinais de alerta ou de status e são fabricados com alumínio resistente à corrosão ou poliéster reforçado com fibra de vidro. Vários tons, estágios e faixas de saída estão disponíveis, bem como diferentes tensões operacionais.
Dispositivos de combinação são uma maneira inteligente de combinar os benefícios dos equipamentos de sinalização visual e sonora. Eles fornecem sinais sonoros e visuais para notificações em caso de perigo, aviso ou status.
Os pontos de chamada manual permitem a operação manual do sistema de alarme da instalação após a verificação de uma emergência, como incêndio. Como um fabricante confiável de equipamentos de automação de processos, a Pepperl+Fuchs oferece um portfólio de alta qualidade destes pontos de chamada manual.
Os sistemas de aterramento DMT possuem certificação Ex d e Ex tb e são projetados para monitorar a capacitância e a resistência de equipamentos onde cargas estáticas podem ocorrer.