A semelhança entre PROFIBUS DP e PROFIBUS PA inspirou os desenvolvedores da Pepperl+Fuchs a criar acopladores de segmento transparentes.
Os acopladores do segmento não precisam de configuração e são transparentes: O acoplador de segmento "exibirá" todos os dispositivos conectados à rede PA como se fossem dispositivos de campo DP. A velocidade de comunicação no lado PA é independente do lado DP. Todos os dispositivos PA são configurados na Master Classe I e na II como instrumentação DP. Os dispositivos PA apenas "veem" o PA mestre do acoplador de segmento, que simula o DP Mestre.
Os telegramas de dados e a fonte de alimentação são transmitidos através do mesmo cabo para o dispositivo de campo. Os componentes da fonte de alimentação do acoplador de segmento colocam a energia no cabo. Eles são certificados para a instalação da Zona 2. Tensões e níveis de corrente de alimentação diferentes de até 500 mA oferecem a opção de proteção contra explosão aplicável:
Acopladores de segmento da Pepperl+Fuchs sempre apresentam geração de impedância passiva. Essa impedância impede que o sinal de barramento de campo entre em curto com a baixa resistência interna da fonte de alimentação. O design passivo utiliza resistências e indutâncias que proporcionam fiabilidade e disponibilidade para a sua aplicação.
As versões do Ponto central de alimentação do acoplador de segmento são baseadas em placas-mãe – com redundância opcional para o módulo de energia e os componentes da passarela. Eles conectam até quatro segmentos independentes a um Mestre DP. Os modelos básicos acoplam segmentos PA únicos a DP e fornecem energia ao segmento. Todos os componentes são hospedados em um alojamento pequeno.