O portfólio de monitores industriais VisuNet oferece um conjunto de tecnologias de comunicação central em uma variedade de estilos de invólucros, desde estações de trabalho de PC para serviços rigorosos otimizadas para exploração de petróleo e gás a elegantes sistemas de monitores remotos para ambientes internos regulamentados, como produção farmacêutica. Encontre um monitor industrial que atenda perfeitamente às suas necessidades.
O sistema VisuNet GXP é sinônimo de um design modular e compacto que facilita a configuração e a manutenção. Os componentes podem ser montados e substituídos diretamente em campo. A série VisuNet GXP oferece duas versões de monitor (19" e 21,5") e apresenta o monitor remoto mais leve do mundo para aplicações de ciências biológicas da Zona 1/21.
Aprovados para: Zona 1/21, Zona 2/22, CL I, II, III e Div. 2
O VisuNet FLX é uma linha exclusiva de estações de operação altamente flexíveis e sistemas de monitoramento da Pepperl+Fuchs. Esta plataforma é ideal para indústrias petroquímicas, químicas e farmacêuticas. Graças ao design totalmente modular, as soluções HMI podem ser configuradas para maximizar a funcionalidade e a plataforma pode ser personalizada de forma rápida e fácil no campo.
Aprovado para: Zona 2/22, CL I, II, III, Div. 2 e áreas não classificadas
A série VisuNet FLX Edge oferece estações de trabalho para todas as condições climáticas otimizadas para áreas de lavagem até a Div. 1. As estações de trabalho contam com um teclado antimicrobiano e quimicamente resistente, além de várias opções de mouse.
Aprovados para: Div. 2, Div. 1 e áreas não classificadas
As estações de operação do VisuNet são fornecidas com periféricos, como teclados autônomos, leitores de código de barras portáteis e componentes de rede. Também há fontes de alimentação disponíveis e projetadas para operar com os monitores e as estações de operação VisuNet.