Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Metal code bar PXV000002M-AAMG30x500-000174

PXV000002M-AAMG30x500-000174
  • High temperature resistance
  • High mechanical stability
  • Easily exchangeable
  • Chemically highly resistant
  • 2-colored Data Matrix codes

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Faça o download das folhas de dados em PDF:


Folhas de dados: Dados técnicos do  PXV000002M-AAMG30x500-000174

Descrição do Produto
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads
General specifications
Total length2 m
Start position174 m
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
Details: PXV000002M-AAMG30x500-000174

Product Documentation: PXV000002M-AAMG30x500-000174

Selecione o Idioma:
Brief InstructionsIdiomaTipo de ArquivoTamanho do Arquivo
Mounting InstructionsENGPDF8470 KB

Produtos Relacionados: PXV000002M-AAMG30x500-000174
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
DataMatrix metal code bars for positioning safePXV and safePGV read heads, High temperature resistance, High mechanical stability, Easily exchangeable, Chemically highly resistant, 2-colored Data Matrix codesfa
Sistemas de posicionamento absoluto safePXV e safePGV

Pela primeira vez, os novos sistemas de posicionamento absoluto safePXV e safePGV executam o nível de segurança SIL 3/PL e com apenas um sensor…

Hub de Segurança Funcional da Pepperl+Fuchs

Centenas de produtos com SIL/PL, ferramentas gratuitas e documentos em um só lugar. Acesse e saiba mais!