Serviceline
Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

多光斑背景抑制光电传感器

倍加福专利产品介绍 ML100-8-H-100


多光斑背景抑制光电传感器

ML100系列产品有如下特点:外型小巧、集成了全金属螺纹安装孔,基于PowerBeam设计的高亮度可视红光光源。倍加福新研发的ML100-8-H-100带背景抑制功能的漫反射光电传感器,除了具备以上基本特性外,还能够有效的屏蔽高反光的金属背景的干扰,独有的2路“与”、“或”输出, 稳定的检测每一块经过的印刷电路板。

 


 

检测PCB具有以下优势:

  • 检测距离可调节:20mm…100mm,简单易用的旋钮调节进行距离设定
  • 极小的黑白色差,有效地屏蔽背景,稳定的检测不同颜色材质的印刷电路板
  • 光斑设计,不受PCB形状,槽孔的影响
  • 2路独立输出,增加用户选择的灵活性


 货号  型号    输出   连接方式
243925 ML100-8-H-100/95/120/162 2路PNP"AND"与“OR” 4针M8X1接头
243927 ML100-8-H-100/115/120/162 2路PNP"AND"与“OR” 2m固定电缆
243926 ML100-8-H-100/95/127/162 2路NPN"AND"与“OR” 4针M8X1接头
243928 ML100-8-H-100/115/127/162 2路NPN"AND"与“OR” 2m固定电缆