物流行业中的传感器解决方案

从自动化高架仓库到物流输送技术 —— 倍加福全面丰富的产品线,为个性化的应用提供了理想的解决方案!

产品优势

全面丰富的产品线

从自动化高架仓库到物流输送技术 —— 倍加福全面丰富的产品线,为个性化的应用提供了理想的解决方案,用户可以轻松处理并无缝集成到现场应用中。
倍加福为客户提供量身定制的解决方案。

量身定制的解决方案

倍加福不断设计和创新新的物流解决方案,以满足行业和客户的需求。
物流行业的长期经验

经验丰富的领先企业

凭借70多年的工业自动化经验,倍加福已经成功解决了多种应用,并不断开发新技术,旨在提高用户工业流程的效率。
Sensorik 4.0 Icon

Sensorik4.0

为用户的成功做出不懈努力:利用倍加福智能传感器技术,创建安全高效的流程,使您的工厂达到工业4.0水平!

物流行业传感器与系统解决方案

无论是自动存储和检索系统、输送系统、自动导引车辆(AGV)、工业测车辆还是起重机,倍加福传感器能够适用于物流行业中的各种应用。点击观看优酷视频,了解倍加福解决方案如何实现可靠防撞、安全导航或位置检测。

输送技术

物流行业中使用输送技术


G20 48V 电机控制模块
适用于新型输送机系统、经济高效的解决方案

G20 48V 电机控制模块专为现代化、复杂的输送机技术应用设计。这些模块在相同的功耗下提供更高的性能。即整条输送线需要安装的电源装置更少,系统规划更加灵活 ... 了解更多

Pallet Detector
用于输送线上托盘检测的传感器解决方案

为了检测输送线上不同类型的托盘,倍加福开发了一种模块化传感器解决方案:托盘检测器是由一个专为应用设计的传感器支架与光电或超声波传感器结合组成,具体取决于托盘类型 ... 了解更多

Contour2D
高效监控传送带利用率

倍加福为监控传送带占用率提供了高效的解决方案:Contour2D 传感器系统只需要一个 LiDAR 传感器,可以快速轻松地调试 … … 了解更多




M18
适用于标准应用的优选解决方案

M18系列圆柱形光电传感器针对输送机技术的标准应用进行了优化。侧面出光的M18传感器采用长度缩短为40 mm的外壳设计,即使在安装有限的拐角处,可以从底部往上进行检测。同时,其金属外壳和金属螺纹可以提高机械安装的稳定性 ... 了解更多

用于危险区域的安全传感器
用于危险区域的安全传感器

人员保护在自动化流程中越来越重要。带有相应安全控制单元的安全光栅等无接触保护设备,确保在检测到未经授权的访问或当危险区域被破坏时,可以及时停止该设备…… 了解更多

更多解决方案

R202 Series
实现薄膜包裹托盘的可靠检测

倍加福推出全新矩形设计的 R202 系列光电传感器,专为物流行业设计。作为透明物体检测的产品升级,R202能够无盲区地可靠检测薄膜包裹托盘。集成的实心金属衬套,确保可靠稳定的安装…… 了解更多

输送技术使用IO-Link以太网IO模块
提高流程透明度

现场型以太网IO模块,集成IO-Link master功能。通过以太网IO模块,可以快速便捷地将现场设备与上层总线系统连接,提供多功能自动化解决方案和实时数据传输。此外,它们还具有全面的诊断功能,有助于提高工业流程的透明度…… 了解更多

负载运输
高效负载运输

装载、固定和运输货物等多项任务为自动引导车辆AGV的应用带来许多挑战。倍加福提供了丰富的,紧凑而坚固的传感器产品组合,适用于从对接负载定位和检测,再到负载识别等自动引导车辆应用 …  了解更多

导航引导
精确导航引导

为了在物流运输中实现高吞吐量,自动导引车辆(AGV)必须在各种情况下都能确保可靠导航。无论是自由导航基于地面标签的导航还是运动跟踪,倍加福都提供了强大、先进的技术,以实现精确的导航引导 ... 了解更多

环境感知
可靠环境感知

无论是在物流中心、工厂还是办公楼,AGV 必须始终能准确检测周围环境,避免与人或物体发生碰撞。倍加福提供传感器和系统,用于可靠的环境感知,确保平稳运行 ... 了解更多

自动导引车辆(AGV)

Sensors for AGV
限速
自动限速

在工厂和仓库中,对工业车辆速度的限制必须比在室外更严格。通过安装在车顶上、垂直排列的雷达传感器可以确保这一点。一旦车辆到达室内区域,传感器就会检测到室内的天花板,从而自动降低车速 ... 了解更多

叉车定位
自动叉车的精确高度测量

为了安全地拾取和放置托盘,需要确定货叉的准确位置。ECA10TL 恒力开度仪旋转编码器采用非常高的精度检测高度位置。将旋转编码器安装在工业叉车上,再将缆线孔连接到移动的货叉上 ... 了解更多

驾驶员检测
可靠的驾驶员检测

出于安全考虑,必须可靠检测工业叉车驾驶员是否正确处于驾驶座的位置。通过超声波传感器可确保无干扰的驾驶员检测,不受环境条件和光学特性的影响 ... 了解更多

工业车辆

工业车辆



桅杆定位
桅杆位置的动态检测

IMU F99 惯性测量单元是检测桅杆倾斜度并相应调节工业车辆平衡的理想解决方案。加速度传感器、陀螺仪和智能传感器融合算法的组合即使在车辆运动时也能提供可靠的测量结果 ... 了解更多

More Solutions

货叉定位
货叉升降高度的非接触式确定

雷达传感器为确定货叉的升降高度提供了一种简单、无磨损的解决方案:通过安装在货叉支架上的雷达传感器测量其到地面的距离,不需要额外的目标物。该传感器采用 CANopen 接口,非常适合集成到工业车辆中 ... 了解更多

高架仓库

物流行业中使用高架仓库


R2000 检测型
精确的托盘破损检测

在高架仓库的自动分仓过程中,有破损的托盘可能会导致发生碰撞,造成重大损失。R2000 检测型 2-D LiDAR 传感器具备稳定的扫描轴和高角度分辨率,甚至能可靠地检测出破损托盘的小碎片 … 了解更多

VOC 工业视觉相机
高架仓储应用中的可靠监控

配备堆垛机的自动化高架仓库为了加强吞吐量,同时避免故障和停机。将工业视觉相机直接安装在堆垛机上,监控其存储和检索的过程,以便员工在发生故障时能够立即采取行动 … 了解更多

R1000测距传感器
堆垛机的精确定位

堆垛机需要垂直和水平定位,以及毫米级的测量精度。R1000 测距传感器非常适合这项艰巨的任务:采用脉冲测距技术(PRT),可以实现高精度距离测量,确保精确定位 ... 了解更多

更多解决方案

LS682 光通讯确保与堆垛机或穿梭车进行以太网通信。
与堆垛机或穿梭车进行通信

光通讯设备确保与堆垛机或穿梭车进行双向以太网通信。LS682光通讯具有恒定的传输速率,可在300米的距离内实现稳定的连接。完全无磨损,保证通讯的平稳流畅…… 了解更多

R10X系列光电传感器
漫反射型传感器保障高架仓库中的仓位检测

R10X系列光电传感器在同样的一个紧凑的外壳中,通过结合不同的光学功能,可以轻松适应各种特定的应用需求。具有背景抑制功能的漫反射型传感器是用于仓位检测的理想之选…… 了解更多

PXV 定位系统
自动存储和检索系统的可靠定位

PXV 定位系统采用多代码冗余,是自动存储和检索机器定位的可靠解决方案。如果需要安全定位,还可提供符合 SIL 3/PL e 标准的安全型号 ... 了解更多




自动穿梭车
在狭小空间内实现精确测量

在穿梭车存储系统中,用于集成传感器的空间通常非常有限。采用脉冲测距技术的 R200 测距传感器设计紧凑,甚至可以安装在小型自动穿梭车内。采用带反射器的产品型号时,传感器可以测量一排货架的末端位置,测量距离可达 60 m ... 了解更多

安全定位
存储和检索穿梭车的安全定位

为了保护工作人员和机器的安全,在定位存储和检索穿梭车时必须遵守严格的安全要求。safePXV 定位系统只需使用一个传感器,即可实现符合 SIL 3/PL e 标准的安全线性绝对定位 ... 了解更多

货架精确定位
简单高效的精确定位

PHA 视觉传感器是高架仓库堆垛机精确定位的理想选择。该传感器只需在仓库货架框架的钢材上钻一个孔作为参考点,无需反射器等额外的辅助设备 ... 了解更多

龙门起重机
恶劣环境下的起重机定位

在集装箱港口,不同类型的起重机可确保集装箱的高效装载。通过位置编码系统(WCS)以毫米级的精度记录起重机和小车的位置。WCS采用室外防护外壳和不锈钢编码轨道,可在恶劣的环境条件下使用。对于高达 SIL 3/PL e 标准的安全应用,该系统可与安全评估单元(PUS)结合使用 ... 了解更多

旋转编码器用于起重机
起重机驱动的稳健监控

坚固耐用的 ENI90 系列增量式旋转编码器集成 BlueBeam 技术,可确保高精度的速度控制。重载型和海上专用型可承受极端恶劣的环境条件,因此非常适合用于监控户外起重机驱动 ... 了解更多

港口起重机
监控吊臂的线性移动

对于移动式起重机,必须实时记录吊臂的伸缩运动。可以通过 ECN40HD 恒力开度仪旋转编码器实现该任务。ECN40HD 采用重型设计,甚至可以用于海上应用。开放式拉线系统便于清洁和操作 ... 了解更多

起重机

港口起重机

识别系统

物流行业中使用识别系统


物流行业中使用 RFID
通过RFID提高效率

由于RFID系统抗污垢、抗灰尘,以及具有不同的频率范围(低频,高频,超高频),因此可适用于各种不同的应用领域。无论是拣选货物还是在最终的汽车装配过程中,通过提高透明度,RFID系统能减少管理错误并提高流程效率…… 了解更多

F800 UHF RFID 门禁解决方案
RFID 门禁解决方案实现无缝连接及过程透明化

倍加福新型 RFID 门禁解决方案,可在检测大量 RFID 标签时实现无缝连接及过程透明化。该系统十分经济高效,以功能强大、标准化的 UHF RFID 技术为基础,并针对物流应用进行了专业优化,如跟踪货物的进出库… 了解更多

物流行业中使用光学识别系统
在苛刻的环境条件下精确识别

光学识别系统可轻松适应不同的应用,即使在复杂的环境条件下也能可靠地检测物体 —— 如高速或高温的应用中…… 了解更多

连接器

连接器系列
适用于工业自动化的电缆、连接器和分离器
适用于工业自动化的电缆、连接器和分离器

连接器产品系列包括从传感器电缆到现场连接器、接线盒、传感器-执行器分离器、传感器-执行器插座和数据连接器。通过同一供应商为您提供传感器和相应的连接组件,我们可以为您提高生产效率以及机器和工厂的可用性 ... 更多

散装原配电缆
适用于个人应用的散装原配电缆

倍加福提供来自德国和欧洲电缆工厂生产的工业质量级散装原配电缆,非常适合现场组装连接器时一起使用。不同的原始电缆可在实际100米环形或较小的范围内使用… 了解更多

联系我们

若您对我们提供的物流行业中智能传感器的解决方案有任何疑问,请直接联系我们。
我们十分乐意为您提供帮助!只需填写下表的信息,发送电子邮件或预约,即可获得您感兴趣的产品的更多信息。