可靠的存储和传输技术对于物流中心、仓库和机场里高效平稳的物流运输至关重要。必须快速可靠地将货物运输到目的地。在高架仓库中,货物放置在堆垛机的托盘上进行运输。托盘在存储和回收的过程中可能发生损坏。如果某个托盘有破损,破损的部分可能会被卡住,或整个托盘可能会发生掉落。为确保运输过程的顺利进行,必须可靠地检测所有托盘的破损情况。
从货架上卸下托盘时,堆垛起重机的货叉就架在托盘下方进行运输。如果托盘有破损,突出的部分可能会导致发生碰撞。托盘可能会倾斜,装载的零件可能会掉落。为了避免进一步损坏,必须可靠地检测所有缺陷。
将一个R2000检测型2-D LiDAR传感器安装在堆垛起重机的货叉下方,用于扫描托盘底部正下方的区域。如果传感器检测到物体有破损,将该信息传递至PLC,立即将过程中断,并且对破损的托盘进行更换。这样可以防止进一步的物料损坏或人身伤害。
R2000具备扫描平面稳定、角度分辨率高达0.071度等特性,能够可靠检测到1毫米大小的目标物。对应的监控区域从托盘底部正下方开始,能够可靠地检测到微小的目标物。设置非常简单,使用便于操作的PACTware软件,可以在几分钟内设置完成四个用户可配置的检测区域。