异步电动机或发电机需要高精度的速度控制。针对这类应用,倍加福通过 ENI90 系列扩展了空心轴旋转编码器系列。借助集成的 BlueBeam 技术,这些紧凑而坚固的增量式旋转编码器为各种标准或重载应用实现高精度,由于其强大的抗冲击性,可以承受高达 6000rpm 的转速。使用蓝色 LED 进行扫描以实现速度控制。与红外光相比,这实现了目前可用的高信号质量,以及高效率和高分辨率。
ENI90 产品系列有三种不同的版本,并配备全面的配件,以满足各种应用的要求。
ENI90 系列旋转编码器系列包括三种不同的版本,分别具备单独的配置选项:
ENI90IL 系列为用户提供了经济的旋转编码器解决方案,非常适合标准应用。
ENI90PL 系列旋转编码器可用于电动机和发电机,或其他需要精确测量速度的应用。即使在严苛的环境条件下,它们也能证实其高精度高性能:旋转编码器通过采用绝缘传动轴,可实现高达2千伏的高介电强度;具备很强的抗冲击和抗振动性;以及EMC电路保护,确保更大的系统可用性。
ENI90HD 系列作为坚固的重载旋转编码器,即使在深具挑战性的环境和操作条件下也能提供高性能。产品结合坚固的设计、高机械负载能力和高达2.5千伏的峰值介电强度,确保了炼钢厂应用的长期可靠运行,包括起重和输送技术。ENI90HO 系列旋转编码器是重载旋转编码器的海上专用版本,专门设计用于海上应用,例如石油钻井平台、港口设施或海上风电场。
由于每 60° 增量的标准螺纹孔,使 ENI90 系列的三种版本都具备很高的安装灵活性。全面的配件,包括用于将旋转编码器连接到应用的旋转臂、簧片和支撑板,以及电缆套管的密封件和接地套件,扩大了 ENI90 系列的使用范围,实现更加便捷地集成到应用中。