集装箱货船,到达港口后必须尽快装/卸货物,在集装箱码头会使用多种自动化起重机进行装/卸货物任务。例如,卸船人员通过大型吊车将集装箱从船上运输到码头。然后,通过电动轮胎式龙门起重机(eRTG)和自动轨道式龙门起重机(ARMG)将集装箱搬运到卡车上,有时需要搬运很长的运输。现代化的港口遍布世界各地,港口设施因此会受到各种天气条件的影响。例如阳光强烈的高温和冰雪的严寒环境同样普遍。另外,在海边运行的设备,同时暴露于高腐蚀性的盐水中。
为了使工作流程顺畅,必须保证在任何时间和任何天气条件下,每种起重机都能够实现部分或全部自动化。这就要求能够实时监控到大型吊车的位置,搬运每个集装箱。起重机的自动化和数字化可优化集装箱码头的周转时间,从而降低成本和CO2排放量。起重机的当前绝对位置,可以以毫米级的精度,实时显示。还可以定期监控和改进装载过程和吞吐时间。
这种恶劣环境下,配备室外防护罩的模块化设计的位置编码系统(WCS),是所有自动化起重机的理想解决方案。坚固的读头,采用U形设计可阻挡外部光线。读头内置光栅式光电,能够识别出不锈钢编码尺上位置信息。读头以无接触方式,每 0.8 毫米检测出一次绝对位置值。配备室外防护罩的读头和不锈钢编码尺,均耐盐水和耐受含盐空气。室外防护罩基于 IP69 防护等级,提供高水平的抗湿气渗透能力。再结合铝导轨系统与引导小车,可补偿起重机和 WCS 之间的横向运行公差,以确保读头相对于编码尺(安装于铝导轨系统)处于合适的位置。这就实现了大型吊车和龙门起重机的定位精度达到毫米级。
具有 IP69 防护等级的特别坚固的室外防护罩是为户外严苛环境开发的,即使在温度波动、冰雹和盐水的恶劣环境中,也能确保可靠的位置检测。耐腐蚀的不锈钢编码尺也适用于此环境。结合 WCS 扩展型号,编码尺长度,可达 629 m。WCS 位置编码系统同时具备很强的抗干扰性、耐用性和良好的成本效率,是现代港口中自动化作业的优选位置定位传感技术。
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.