在仓储、物流和配送中心,配备堆垛机的自动化高架仓库已成为不可或缺的一部分。使用自动化系统存储和检索货物能够显著有效地提高效率。使用倍加福 PXV 绝对定位系统,其紧凑的尺寸、高速的运输和更高的拣选精度只是这项技术诸多优势中的一部分。
为了确保高吞吐量,以及避免停机成本,堆垛机必须保证准确可靠且高速的定位。因此,可靠的绝对定位系统对运行操作至关重要。除了具备快速反应时间外,该系统还必须提供精确到亚毫米级的位置数据。
PXV 绝对定位系统由读头和 Data Matrix 码带组成,提供了可靠的解决方案。码带宽度仅 25mm,足够窄,可以直接安装在堆垛机的轴上。2-D 摄像机安装在移动载体上。这个安装过程是在堆垛机的水平轴和垂直轴上进行。该传感器立即提供可靠的 X轴和/或 Y轴位置,以便准确定位堆垛机以进行存储或检索。0.2mm 的位置分辨率和高达 8m/s 的移动速度,PXV 技术不仅具有高精度,而且移动速度足够快,能够满足控制系统的要求。PXV 系统没有活动部件,因此在该系统中不需要校准和维护间隔。
技术特性:
PXV 系统在长距离检测上具有高可靠性和高精确性,还具有易于安装和设置的优势。该系统不会产生任何间接成本,并且在发生故障时可以快速更换。如果堆垛机用于高架仓库,在该仓库中存放物品的位置特别高,并且需要安全定位(冗余位置),则可使用符合 PROFIsafe 和 SIL 3/PL e 安全标准的安全型 safePXV。