工程机械行业中的传感器解决方案

无论工程机械是否在工作,用于工程机械中的传感器必须稳定可靠。倍加福为工程机械应用提供丰富多样的解决方案-拥有坚固的外壳设计、E1 认证和 CAN 接口的传感器。

优势

丰富全面的产品系列

丰富全面的产品系列

无论是防撞、定位还是转速监测,倍加福都能为工程机械应用提供全面的工业传感器产品。紧凑坚固的传感器可轻松集成至工程机械中,并可靠应用于挑战性的户外环境。
定制化的解决方案

定制化的解决方案

在产品设计时就考虑到行业的特定要求,倍加福传感器具有E1认证及CAN接口,可轻松集成至工程机械中。我们不断开发全新的解决方案,以满足工程机械客户的更多需求。
经验丰富的市场领先企业

经验丰富的市场领先企业

凭借70多年的工业自动化经验,倍加福已成功解决了多种应用,并不断开发新技术,帮助用户的应用流程更加可靠和高效。
Sensorik4.0®

Sensorik4.0®

您的成功对我们非常重要:使用倍加福智能传感器技术,实现安全高效的流程,并将您的应用升级至工业4.0!

工程机械行业中的传感器解决方案

工程机械

挖掘机、混凝土搅拌机、自卸卡车和起重机,只是在严苛环境中运行的重型建筑机械中的一小部分。工程机械上使用的工业传感器必须在机械和电气性能方面具有坚固性、可靠性和精确性。倍加福提供合适的产品,以满足用户车辆应用中的特殊要求。

农业机械

可靠的传感器解决方案对于农用车辆的安全高效运行至关重要。通过倍加福选择合适的工业传感器,可以在拖拉机、农业喷洒机、收割机或其他类型的农业机械运行过程中提高生产效率。

市政车辆

垃圾车、公共汽车和消防车等应急车辆需要采用高性能传感器,实现在严苛条件下安全可靠地运行。倍加福提供各种已通过E1认证的工业传感器产品系列,专门设计用于市政车辆。

基于控制器局域网(CAN)的移动设备传感器

控制器局域网(CAN)是一种广泛用于汽车行业的国际通信标准,用于车载控制器与连接的传感器之间进行数据传输。通过CAN可以显著减少布线工作,并提供一个经济耐用的网络。倍加福提供CAN接口的超声波传感器、倾角传感器和的旋转编码器,可轻松集成至基于CAN的应用中。

定位

挖掘机

在各种工程机械应用中,从挖掘机上的液压缸到卡车上的倾卸装置,检测气缸中的活塞位置对于精确监测和控制至关重要。可以将超声波传感器安装在与气缸平行的管道中。通过这种方式,无需对气缸进行改装即可精确检测活塞位置。根据气缸长度,可以使用 UC800-F77S、M18 或 M30 系列超声波传感器

Level Measurement

Level Measurement

Sensor technology is essential for the success of agricultural businesses. It enables the precise control of agricultural equipment and thus helps to minimize overlaps and gaps and to optimize the use of seeds, fertilizers and plant protection agents. Pepperl+Fuchs now offers state-of-the-art radar technology for such demanding applications that literally defies the elements: The new industrial radar sensors in the MWC25M series are an ideal solution for tasks such as fill level measurement on field sprayers.

VIM 系列振动传感器

倍加福坚固耐用的振动传感器针对工程机械中旋转部件的状态监测发挥着重要作用。通过检测振动速度、振动加速度、温度和轴承状况,VIM 系列振动传感器可提供反馈,并在需要维护时提醒用户。

振动监测

移动式混凝土搅拌机

移动式混凝土搅拌机中,搅拌机和泵电机以及滚筒齿轮随着长期运行受到机械磨损。为了及时、按需对部件进行维修,需要尽可能准确地记录运行期间的机械负载。倍加福 VIM3 振动传感器能够可靠监测关键车辆部件的振动情况。当达到规定的极限值时,将发出自动维修通知,实现基于测量的预测性维护

连接件

移动式起重机

为了重型移动式起重机的使用安全,倍加福采用8个电感式传感器监控支架。来自这些传感器的各个信号必须进行逻辑连接,并传输至起重机的控制面板。 Y 型分接器的逻辑 AND(传感器串联) 可实现车辆上的传感器串联,无需接线盒,减少了布线的复杂性和安装时间。

联系我们

如果您对倍加福工程机械行业中的传感器解决方案有任何疑问,我们十分乐意为您提供帮助!只需向我们发送消息或与我们的专家进行预约,即可获取关于您感兴趣的产品的更多信息。