Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

轻松集成到移动机械中——内置 CANopen 接口的超声波传感器

2023-03-21

内置 CANopen 接口的 L2 系列超声波传感器
内置 CANopen 接口的 L2 系列超声波传感器

倍加福为基于 CANopen 接口的移动机械应用领域的超声波传感器技术开辟了新天地:如今机器制造商可以直接在其移动机械中使用集成 CANopen 接口且通过E1认证的超声波传感器,从而使昂贵且费时的额外 CANopen 集成接口成为历史!


通过 CANopen 接口,实现快速简便地配置传感器

倍加福推出 L2 系列超声波传感器的最新成员,可以通过 PLC,PC(通过DTM)USB-CAN 转换器上的 CANopen 接口快速简便地配置所有的传感器功能。精确的干扰目标抑制和可调节的声锥宽度可实现对应用的高适应性:可以简单地抑制可能引起干扰的突出机器部件,并且在不损失测量范围的情况下调节声锥宽度。具备自主同步功能,即使多个超声波传感器在彼此距离很近的情况下工作,也不会发生任何问题。

具备 IP68 防护等级,配备 安普 和 德驰 连接组件

经过参数化,全新内置 CANopen 接口的 L2 系列超声波传感器,体现出了倍加福工业超声波技术的全部优势:即使在非常严峻的环境条件下,也能够可靠地测量目标物的距离,基本不受其材质、表面结构和颜色的影响。具备 IP68 防护等级、高 EMC 抗扰性,以及 -40 °C 至 +85 °C 的扩展温度范围 ,证实了该传感器的坚固特性。为了简化移动机械上的接线,除了工业自动化中常用的 V15 圆形连接器外,还提供 安普 德驰 等连接组件。

产品特性

  • 强化组合:强大的超声波技术与集成的 CANopen 接口
  • 针对车辆和移动设备进行了优化,可通过 CANopen 接口和特定的连接器轻松集成
  • 扩展的温度范围、IP68 防护等级、高 EMC 抗扰性,具备极其坚固的特性
  • 可靠地测量目标物的距离,基本不受其材质、表面结构和颜色的影响,能够在严峻环境条件下正常工作
  • 多功能性:一个紧凑型传感器即可解决多种应用,通过该传感器实现干扰目标抑制、多个传感器自动同步和可调节的声锥宽度

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。