Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

支腿和臂架的坚固位置检测

恒力开度仪旋转编码器可靠地检测工程机械的延伸长度

应用

移动式起重机和混凝土搅拌车等工程机械,在运行过程中都利用支腿进行固定。臂架能够移动的载荷量取决于支腿的长度,因地制宜,支腿通常只能部分延伸。根据支腿的当前长度计算在哪个位置可承受多大的载荷。臂架的对准和延伸长度是该计算所需的附加参数。工程机械通常在严苛的环境中使用,受到各种影响:如灰尘、污垢、湿气、强烈振动、冲击和极端天气条件等,都是建筑工地日常生活的一部分。


目标

为了根据各个支撑支柱的延伸长度确定可实现的臂架位置,机器控制系统需要支腿和臂架精确且最新的位置数据。其测量必须不受污垢、机械应力或环境因素的影响。即使在严苛的环境条件下,测量仪器也必须可靠地工作。


解决方案

恒力开度仪旋转编码器
恒力开度仪旋转编码器

恒力开度仪旋转编码器由精密测量缆线旋转编码器组成。将恒力开度仪安装在车辆上,再将其缆线端连接到可移动的支腿或臂架上。当移动部件向外延伸时,缆线被相应拉伸;当组件收缩时,缆线通过弹簧机械装置卷绕回来。支腿的线性运动带动恒力开度仪中的旋转运动,集成的绝对值旋转编码器再进行检测。精确的测量值确保准确可靠的位置检测,不受环境条件和机械应力的影响。ECA10TL、ECA21IL 和 ECA30PL 系列恒力开度仪旋转编码器可供选择,具体取决于支腿和臂架的最大长度。

 

技术特性

  • 坚固设计,可在极端工作条件下具备较长的使用寿命
  • 针对移动机械优化的铝制外壳
  • 广泛的接口种类
  • ECA10TL 紧凑型设备,适用于特别狭窄的环境
  • 测量范围可达 60 m
  • 全面的配件种类
  • 防锈耐酸的测量缆线

产品优势

倍加福恒力开度仪旋转编码器的测量机械装置和技术设计,确保了对外部影响特别高的抵抗能力。简单的安装选项大大减少了所需的工作量,并在定位测量仪器时提供了高度的灵活性。全面的附件(导向滑轮、缆线附件)进一步提高了这种灵活性。多种清洁刷附件可供选择,帮助旋转编码器即使在非常严峻的条件下也能使用。广泛的接口和协议可用于数据传输。旋转编码器的无耦合适配可实现精确的位置反馈,并确保在支腿或臂架收缩或延伸时进行可靠的监控。


产品特性

  • 抗外部影响的测量机械装置
  • 采用坚固设计,针对移动机械和建筑工地使用进行了优化
  • 用于连接机器控制系统的多种选项
  • 简单灵活的安装

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。