Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

Y型分接器,移动式起重机上的传感器连接

应用

为了重型移动式起重机的使用安全,起重机的所有支架必须完全展开,并稳固地放置在地面上。每两个电感式接近传感器监测一个由两个支脚组成的支架,只有在所有传感器都指示支架就位之后,起重机才能开始工作。这样可以确保起重机具有稳定可靠的支撑,防止因失控而引起的紧急情况。


目标

来自检测支脚的八个传感器的各个信号必须进行逻辑连接,并传输至起重机的控制面板。将传感器串联并接入接线盒的传统接线方式,既复杂又昂贵。 而单独接线还会增加发生错误和连接松动的风险。于是需要这样一种解决方案,它既能节约安装时间、降低错误率,又能可靠的传输传感器信号至控制面板。


解决方案

使用 Y 型分接器是实现两个传感器信号连接经济高效的解决方案。
使用 Y 型分接器是实现两个传感器信号连接经济高效的解决方案。

使用 M12 连接器可以将两个三线制 PNP 传感器通过 Y 型分接器连接至一根电缆。在起重机支架的两部分完全展开时,Y 型分接器的逻辑 AND(传感器串联)可将来自每个支架的两个信号链接起来,将合并的信号传输到控制面板。这消除了接线盒中的单独布线。经过电气预测试的Y型分接器,可实现传感器的快速连接,也可减少后续故障排除的需要。


产品优势

带有逻辑 AND 的 Y 型分接器可实现车辆上的传感器串联,而无需接线盒。这减少了布线的复杂性和安装时间。凭借其紧凑的尺寸,该设备可以安装在空间受限的应用中,其与 M12 连接器一起可以提供完全的灵活性。


产品特性

  • 两个数字传感器信号的逻辑 AND 连接
  • 简化的接线方式,降低了安装成本且可避免错误发生
  • 分散式逻辑连接,直接在布线路径中实现
  • 适用于空间受限的应用
  • IP68 保护等级,无需其他措施

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅