移动式混凝土搅拌机(车载混凝土搅拌机)将液态混凝土混合物运送至各个大型或小型的建筑工地。它们在几乎所有的建筑项目中都发挥着关键作用,因为除了墙壁和天花板外,地基主要由这些车载混凝土搅拌机提供的材料浇筑而成。搅拌滚筒内部装配有螺旋叶片的,通过电动连续搅拌负载的混凝土并防止其凝固。在施工现场,螺旋叶片反向旋转,将混凝土运出。集成混凝土输送泵的车载混凝土搅拌机通常用于混凝土溜槽不足的应用。只有当这些部件都正常运行时,才能提供这些重要的建筑材料。
混凝土必须准时交付,不能因机器部件发生故障而受到阻碍。搅拌机、泵电机以及滚筒齿轮随着长期运行受到机械磨损,其实际的机械磨损可能取决于混凝土的数量和类型而有所不同。应尽可能准确地记录运行期间的实际机械负载,以便根据实际需求及时地对部件进行维修。
VIM3 振动传感器检测车辆关键部件的相关振动状态。振动模式根据实际磨损情况进行变化,可以对相关部件的实际情况得出精确结论。当达到规定的极限值时,将发出自动维修通知。因此,可以实现只在发生实际需要时才进行维修,而此时进行的维修操作始终是及时的。传感器还可以检测到振动模式的突然变化,这种情况可能是急性损坏。
技术特性
这类设备的常规预测性维护是基于时间原理,取决于设备的工作时间。相比之下,基于测量变量的过程可以显著减少维护。同时,机器的可用性也得到了提高,因为关键部件的实际磨损状态是已知的。意外故障可能导致施工停滞,并导致高昂的间接成本,因此必须可靠地排除发生的可能。振动传感器结构紧凑、坚固耐用,易于集成到机器环境和控制面板中。