Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

可靠地安全防撞

面向工程机械应用的 CANopen 超声波传感器

应用案例

在大型建筑工地和露天采矿现场,通常需要使用挖掘机来完成土方挖填等任务,以及来回搬运大量的土方或沙石,或运输散装物料和其他工程项目需要的货物。在这些过程中,我们需要保证移动机械随时随地的全方位安全运行,即使面临不确定的地形和环境。


目标需求

挖掘机等工程机械的后方和两侧视野,通常会受到结构物遮挡限制,但操控设备在它的回转范围内,应避免与人、物体或其它车辆发生危险碰撞。根据具体情况,一些厂商还需要设计的防撞系统,应具备功能安全认证,达到要求的 PL 性能安全等级SIL 安全完整性等级

这就需要,防撞系统,能在危险区域进行可靠的安全监测和距离测量,即使面临灰尘、污垢、湿雾和强烈的温度波动等挑战性工作环境,以及产品具有高等级的 EMC 电磁兼容性,避免电磁干扰对传感器测量的可靠性影响。


解决方案

倍加福首推集成 CANopen 接口的 UC*-L2M-B16 系列超声波传感器
倍加福首推集成 CANopen 接口的 UC*-L2M-B16 系列超声波传感器

UC*-L2M-B16 系列超声波传感器安装可在移动设备的侧面和后部,以确保在视野受限的情况下对这些区域进行可靠监控。传感器的数量布局和探测范围设置,可根据相应车辆的大小进行选择,以确保声锥能可靠地覆盖全部监控区域。

UC*-L2M-B16 系列超声波传感器,具备 CAN 总线接口和工程机械 E1 认证,可以方便地集成到行业通用的 CAN 控制系统中,并在电磁兼容上提供可靠性保证;外加防污防尘防水的 IP68 防护等级,以及 -40℃ 的低温环境耐受,产品可以在非道路车辆上安心使用。

根据所需的 PL 或 SIL 安全级别,UC*-L2M-B16 系列超声波传感器,可单独使用或冗余配置。客制化的事先安全概念设计验证,确认了传感器在功能安全相关应用中的适用性,并为后续用户实现上进行相应的验证提供了便利。

核心技术参数

  • 检测范围:高达 4,000 mm
  • 认证:E1
  • 扩展温度范围:-40 °C 至 85 °C
  • 防护等级:IP68
  • 接口:CANopen
  • 连接器: M12 / 德驰 / 安普

产品优势

UC*-L2M-B16 系列超声波传感器,倍加福首款提供 CAN 接口的传感器,可以方便地直接集成到移动设备的 CAN 总线控制系统中;多种不同的行业专用连接器(M12、德驰 和 安普),客户可根据既有系统配置,自由选择,即插即用。

强大的软件附加功能,也为用户的应用提供了参数选择的灵活性。可调声锥,使传感器能够在不缩小检测范围的情况下,将干扰影响因素排除在外,确保测量结果的一致性。自动同步功能,可确保在紧凑空间内,多传感器布置,互不影响,操作方便。此外,客制化的事先安全概念设计验证,该产品可在 PL c/SIL 1 或 PL d/SIL 2 的安全应用中,提供经济高效的碰撞保护,即使用于升级改造。


杰出特性一览

  • ​快速、安全、可靠地检测危险区域中的目标物
  • CANopen 接口,可简单集成于移动机械控制系统
  • 超声波检测原理,耐灰尘、抗污垢、可承受剧烈的温度波动
  • E1认证 – 更高的电磁兼容性和抗扰性
  • 配合安全控制器,防撞安全等级可达 PL c / SIL 1,冗余配置可实现PL d / SIL 2

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。