Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

倍加福推出全新振动传感器产品系列,进一步加强工厂能动性

2021-11-12

全新振动传感器产品系列
倍加福全新振动传感器系列,通过相关认证,适用于各种危险区域。

从铣床到泵和风机,再到风力涡轮机,只要有振动发生的地方,状态监测和预测性维护在人员和设备保护方面都发挥着至关重要的作用。为了在低频或高频范围内可靠地测量振动速度和加速度,倍加福提供了三个全新的振动传感器系列。这些可用于全球应用的设备满足高安全要求,通过1/21 区( 2级) 危险区域认证,以及功能安全 SIL 1/PL c 和 SIL 2/PL d 认证。


三种设计,可满足各种应用需求

与同类产品不同,倍加福振动传感器的测量范围特别宽,能够测量高达128毫米/秒的振动。由于将电子元件封装在坚固的紧凑型外壳中,这些传感器就具备了免维护运行的性能优势和特别长的使用寿命。振动传感器有三种不同的设计,具备不同的功能范围:

VIM3 系列是该产品系列中的小型振动传感器,适用于不太复杂的应用。通过 SIL 1/PL c 认证可用于安全应用。

VIM6 系列传感器适用于高温区域内测量温度和振动。每个测量值都有一个模拟量输出。VIM6 系列采用双相钢外壳,通过认证可用于 1/21 区危险区域

VIM8 系列内置封装电子元件(即将推出),适用于恶劣环境和 1/21 区危险区域以及海上应用。该传感器通过 SIL 2/PL d 认证温度范围为 -35 ... +125°C。 此外,该振动传感器还配备了许多复杂的功能。例如,通过集成的波峰功能,可以监控机器轴承的状况,并在损坏发生之前防止机器停机或故障。或者,用户可以通过旋转开关定义两个极限值。一旦超过极限值,就通过两个继电器输出,以实现预测性维护。这样就不需要进行大量的软件开发来评估PLC中的信号值。



在涡轮机和其他机械应用中,倍加福振动传感器能够可靠地测量振动速度和加速度。

通过各种配件完善产品系列

振动传感器产品系列辅以各种配件,包括安装适配器柔性金属导管保护橡胶套管。金属导管适用于 VIM6 和 VIM8 系列传感器,保护电缆免受机械应力的影响,而橡胶套管则提供额外的防潮和防尘保护。


产品亮点

  • 三个全新振动传感器系列,通过 1/21 区 (2级) 危险区域认证,实现更高的设备可用性和过程安全性
  • 特别坚固的外壳设计和适用性,适用于符合 SIL 1/PL c 和 SIL 2/PL d 标准的安全应用
  • 大型振动传感器 VIM8 系列,内置封装的电子元件,可承受极高的机械和化学负载,并配备两个可调节继电器以检测临界限值
  • 辅助配件:采用保护橡胶套管抵御恶劣天气;采用金属导管保护电缆免受机械应力的影响

电子新闻

订阅我们的新闻通讯,了解世界各地自动化领域的新闻和趣事。

订阅
放大–The Pepperl+Fuchs Magazine

浏览我们的在线杂志!从中发现精彩的成功案例、应用报告、访谈内容和地区新闻。