移动应用对连接技术有较强的局限性,如冰雪寒地、灼热干涸、振动冲击、紫外线辐射、油污侵害和盐渣残留等因素都可能造成设备的损坏。在这些具有挑战性的户外环境下,倍加福引入适用户外产品布线的全新连接技术,以突出我们的“移动设备连接”(MEC)产品系列。MEC系列是倍加福公司结合DEUTSCH公司为应对户外严苛环境而特殊定制的DT连接技术。因此这款耐用的连接器,其设计具有较高的韧性和较长的使用寿命。
DT连接器是移动应用的优选方案。易插拔、模块化、功能型的弹簧锁及强韧坚固的外形确保工程移动机械的运行安全。倍加福提供耐环境密封式DT连接器,增强整体连接电性能要求,采用热塑性材料完全封装,具备高防护等级,高机械应力,抗振动耐冲击,可使连接器免受盐雾灰尘、紫外线辐射、油水潮湿环境的影响。内置密封组件和安全锁定机构确保连接器强固坚韧。产品小巧美观,节省空间。
移动设备应用中,DT连接器主要采用PUR-O高质量电缆制成。耐用的护套类型和一次注塑成型的DT连接器部件,能适用很宽的工作温度范围-50℃到105℃。DT连接器部件具备高度灵活性,产品种类丰富。用户可以选择DT双端预制,DT转M8接口,DT转M12接口或自由出线。
除了DT连接器,MEC系列中还包括AMP连接器和多系列高质量的M8、M12接口传感器/执行器。屏蔽与非屏蔽系列满足汽车行业SAE J1939标准下CAN系统。
对于电磁阀、液压、气动执行器的连接,A类阀门连接器是户外应用理想的解决方案。它们主要采用强力的硅胶密封、耐腐蚀的不锈钢螺丝和内置噪声抑制,确保移动机械在严苛户外环境下安全运行。半透明的外壳材质确保状态指示即使在明亮的光照条件下亦能清晰可见。
MEC系列中包含户外应用全密封分线盒产品,有效布线,高防护性,多端口,最大16路信号通道,模塑黑色外壳抗紫外线辐射,抗振动,耐冲击,输出M12金属螺纹,抗腐蚀性强。特殊O型密封圈适用户外严苛环境,机械终点止动装置防止O型密封圈应力受损。安装便捷,减少错接,节约线缆成本,节省布线空间。
“利用MEC系列,我们特有的插头连接器缩小了工厂自动化和汽车工业间差距。这种集中型的系列产品为用户提供了真正的优势,倍加福为移动设备提供一站式配对连接技术。”业务经理Roland Gubbels这样评论。
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.