Diagnostic Manager je software a také rozhraní pro fyzickou vrstvu provozní sběrnice. Komunikuje současně se všemi diagnostickými moduly. Expertní systém se individuálně učí stavy jednotlivých segmentů a poskytuje zpětnou vazbu ve formě srozumitelného textu, takže už nehrozí žádné odhadování. Zprávy, seznamy výstrah a historická data lze exportovat k podrobné analýze.
Pokročilá diagnostika vytváří upozornění typu „vyžadována údržba“ nebo „mimo specifikace“. Nikdy negeneruje výstrahy, protože fyzická vrstva provozní sběrnice je velmi stabilní. Podmínky vytvářející více varovných zpráv často nepoškozují celkovou komunikaci. Jsou pouze známkou toho, že je vyžadován zásah pracovníků údržby, aby zůstal zachován výkon závodu.
Níže jsou uvedeny hlavní funkce a přednosti včetně fáze, ve které jsou využívány – uvedení do provozu (U), sledování (S) nebo řešení problémů (Ř):
Modul ADM sleduje parametry, jako jsou:
Software Diagnostic Manager umožňuje snadno identifikovat úroveň, šum a kolísání signálu.
Úroveň signálu
Úroveň signálu je napětí komunikačního signálu, který zařízení přenáší na kabel provozní sběrnice. Je generován prostřednictvím změny proudu vyvolané zařízením. Tato změna proudu je poté „převedena“ na změnu napětí detekovatelnou všemi prvky provozní sběrnice prostřednictvím zakončovacích členů umístěných na každém konci hlavní komunikační linky provozní sběrnice.
Šum
Šum je nežádoucí rušení, které se indukuje v kabelu provozní sběrnice z vnějších zdrojů, například prostřednictvím elektromagnetické interference.
Kolísání
Kolísání je odchylka od ideálního nulového bodu křivky vysílaného signálu během nominální doby trvání bitu, měřená s ohledem na předchozí nulový bod. Jedná se o mimořádně citlivé měření.
Každý hardware připojený k segmentu provozní sběrnice ovlivňuje elektrické atributy segmentu. Každá změna v připojeném hardwaru způsobí změnu elektrických parametrů, která na oplátku vyvolá změnu tvaru signálu a obvykle zvýší kolísání:
Ve skutečnosti je systém schopen pracovat s vyššími úrovněmi kolísání, ale se sníženou odolností proti elektromagnetické interferenci, jako je šum. Rozsah kolísání závisí pouze na kvalitě připojených součástí.
Získejte bezplatný integrační balíček modulu ADM pro systém DCS.
Integrační balíček pro systém ABB 800xA ke stažení