Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Provozní sběrnice snadněji – zaměřeno na uživatele

Fyzická vrstva provozních sběrnic FOUNDATION Fieldbus H1 a PROFIBUS PA se díky modulu pokročilé diagnostiky (ADM) promění ve spravovatelný prostředek. Modul ADM automatizuje uvedení do provozu a vytváření dokumentace, sleduje online segment provozní sběrnice a identifikuje poruchy v reálném čase.

Vestavěný expertní systém se učí a interpretuje elektrické hodnoty a reakce jednotlivých segmentů. Pracovníci provádějící údržbu závodu dostávají včasná a snadno pochopitelná varování. Vše podporuje jednoduchý uživatelský displej, na kterém se zobrazují:

  • Průvodce nastavením
  • Zobrazení diagnostiky
  • Náhledy monitorování segmentů pomocí barevné indikace NAMUR podle protokolu NE 107
  • Funkce exportu dat pro analýzu dlouhodobých trendů

S modulem ADM je nyní správa provozní sběrnice mnohem snazší. Informace jsou dostupné z bezpečí řídicí místnosti. Z důvodu zajištění bezpečnosti zaměstnanců závodu tak není nutné podnikat zbytečné cesty do terénu.


Kvalita instalace na dosah ruky – zařízení FDH-1

Přenosné zařízení (FDH-1) pro diagnostiku provozní sběrnice
Přenosné zařízení (FDH-1) pro diagnostiku provozní sběrnice

Přenosné zařízení (FDH-1) pro diagnostiku provozních sběrnic je jediné přenosné řešení s vestavěným expertním systémem. Pro začínající i zkušené uživatele nabízí zařízení FDH-1 funkce pro kontrolu a sledování kvality fyzické vrstvy provozních sběrnic. Naši uživatelé mohou kontrolovat:

  • kvalitu instalace jediným stisknutím tlačítka,
  • stávající kabely a jejich využitelnost s provozní sběrnicí,
  • zprávy z odborného systému, poskytující stručné rady ohledně kvality a možné nápravy poruch v instalaci.

Správa dostupnosti: Diagnostika detekuje a izoluje běžné poruchy

Hlavním požadavkem zpracovatelských závodů jsou nejvyšší dostupnost a minimalizace poruchových stavů. Výzkum instalací provozních sběrnic, prováděný od roku 2001, dovedl naše vědce a technické odborníky k návrhu součástí a příslušenství provozních sběrnic, které tyto typy poruch detekují a izolují. Součásti s diagnostickou funkcí instalované v terénu dokáží tyto poruchy detekovat, vydávat výstrahu při jejich výskytu, a pokud je to možné, poruchy také izolovat.


Mějte pod kontrolou více aktiv

Sledování řídicí skříně vyžaduje další vstupy a výstupy. Nyní jsou dostupné s diagnostickými branami, které jsou centrální součástí pro zajištění fungování pokročilé diagnostiky v systému DCS. Informace o stavu topných a chladicích zařízení, sledování stavu ventilátorů a neoprávněném přístupu přicházejí do řídicí místnosti ve formě výstražných zpráv.

Příslušenství sleduje, zda nedošlo k vniknutí vody do rozvodných skříní nebo pouzder přístrojů, a vydává příslušné výstrahy. Přepěťové chrániče vydávají výstražné signály, když vyžadují výměnu. Testování a opětovná testování v terénu již nejsou nutná.


Kontrola je snadná a lze ji integrovat do jakéhokoli systému DCS

Díky více variantám integrace přes síť Ethernet, sběrnici FF-H1 nebo sběrnici PROFIBUS DP má uživatel možnost integrovat všechny zprávy a výstrahy do systému DCS. Provozní sběrnice se stává snadno spravovaným, zdravým a spolehlivým prostředkem vyžadovaným pro současné systémy automatizace procesů.

Od rozhodování a plánování přes instalaci a uvedení do proozu až po provoz a údržbu: Objevte, jak co nejlépe využít svou sběrnicovou infrastrukturu…

Přenosné zařízení pro diagnostiku provozních sběrnic FDH-1

Získejte maximálně výkonnou infrastrukturu s novým přenosným zařízením pro diagnostiku provozních sběrnic FDH-1.