Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ethernet-APL – aplikace průmyslu 4.0 pro automatizaci procesů

Průmysl 4.0 a průmyslový internet věcí – to, co je již dlouho součástí každodenního života v oblasti průmyslové automatizace, nebylo dosud možné v automatizaci procesů z důvodu chybějícího standardu pro rychlý přenos velkého množství dat a pro komplexní, bezproblémovou komunikaci směřující z provozní úrovně do informačních systémů vyšší úrovně. Nedostatek sítě Ethernet, který ztěžoval její použití ve zpracovatelském průmyslu, byl odstraněn pomocí vrstvy Ethernet-APL: projektu předních výrobců a asociací – dosud jedinečného v oblasti zpracovatelského průmyslu – s cílem standardizovat fyzickou vrstvu komunikačního systému. 

Vrstva Ethernet-APL poprvé vytváří ze sítě Ethernet základní komunikační technologii pro zpracovatelské závody a implementuje použití součástí využívajících Ethernet i v prostředích s nebezpečím výbuchu s klasifikací až zóna 0 / třída 1, divize 1. Tím umožňuje bezbariérový přístup na všech úrovních hierarchie. Další novou vlastností je zajišťování komunikace a napájení přes stejný dvouvodičový kabel Ethernet.

Kromě toho vrstva Ethernet-APL přináší všechny výhody známé z desetiletí zkušeností, pokud jde o manipulaci s elektrickými signály v oblasti zpracovatelských závodů, jako jsou:

  • Jednoduchá instalace nebo důvěrně známá dvouvodičová instalace
  • Jednoduchá technologie připojení
  • Nezávislost na polaritě
  • Flexibilní plánování topologie
  • Podpora technologie hlavní komunikační linky s odbočkami

Součásti FieldConnex splňují všechny požadavky na infrastrukturu zpracovatelského průmyslu a kombinují je s vysoce zabezpečeným sledováním instalace s využitím IIoT.



Provozní přepínač Ethernet-APL pro montáž na lištu DIN je nejnovější inovací v systému FieldConnex®. Jedná se o první produkt, který umožňuje přímý, rychlý a bezbariérový přístup k provozním zařízením zpracovatelského závodu přes vrstvu Ethernet-APL. Další informace…

Technologie Ethernet-APL umožňuje nepřetržitou komunikaci napříč všemi hierarchickými úrovněmi. Další informace o průkopnické technologii…