Společnost Pepperl+Fuchs jako poskytovatel kompletních služeb pro ochranu elektrických zařízení proti výbuchu nabízí plně certifikovaná skříňová řešení Ethernet-APL na principu Plug&Go. Tato řešení Ethernet-APL jsou vhodná pro montáž v prostředí s nebezpečím výbuchu zóny 2/22 a jsou založena na skříňkách řady GR (polyesterový sklolaminát, GFRP) a řady SR (nerezová ocel, SS). Oba typy skříněk jsou výsledkem vlastního interního vývoje společnosti Pepperl+Fuchs a jsou přesně přizpůsobeny požadavkům zpracovatelského průmyslu. To znamená, že lze přímo splnit širokou škálu požadavků na použití pomocí předem nakonfigurovaných skříňových řešení Ethernet-APL bez nutnosti jakéhokoli zásadního přizpůsobování. Zákazníci získávají výhodu zjednodušeného plánování, tvorby cenových nabídek a výrobních procesů.
Hlavní součást skříňového řešení – provozní přepínač Ethernet-APL pro montáž na lištu – je k dispozici ve verzi Ex ic a Ex ia. Pro efektivní připojení požadovaného počtu periferií jsou k dispozici varianty s 8, 16 nebo 24 vedlejšími porty. Do skříňového řešení Ethernet-APL lze navíc instalovat několik provozních přepínačů Ethernet-APL pro montáž na lištu, kombinace se vzdálenými I/O systémy, zařízení s více vstupy/výstupy nebo jiné periferie. Zkušení technici ve střediscích pro technická řešení (SEC) společnosti Pepperl+Fuchs po celém světě doprovázejí celou fázi projektu – od návrhu řešení přes podrobné technické rozpracování až po schvalovací proces. Kromě norem ATEX a IECEx zahrnuje rozsah schválení také další regionální nebo oborově specifické certifikáty, pokud je to vyžadováno.