Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Komunikační jednotka PROFIBUS PA

Komunikační jednotka PROFIBUS PA

PROFIBUS PA je součástí oblíbené řady protokolů PROFIBUS. Používá stejné formáty dat jako protokol PROFIBUS DP, což usnadňuje bezproblémovou a transparentní integraci zařízení v obou sítích.

PROFIBUS PA je provozní sběrnice podle normy IEC 61158-2, která zajišťuje napájení a digitální přenos komunikace mezi hostitelskými systémy, jako je DCS nebo PLC, a periferním přístrojovým vybavením. Informace o stavu a řídicí příkazy jsou přenášeny digitálně mezi hlavním zařízením a až 31 účastníky připojenými ke stejnému kabelu. PROFIBUS zajišťuje více než pouhé čistě procesní řízení. Systém PROFIBUS umožňuje provádět vzdálenou konfiguraci, správu prostředků a proaktivní údržbu.

FieldConnex® je ten správný systém pro integraci dat PROFIBUS PA, stejně jako pro integraci s hlavním zařízením DP. Spolehlivé součásti se zjednodušenou konstrukcí se vyznačují snadným použitím a odolností. Díky dostupným konceptům ochrany proti výbuchu je tato technologie vhodná pro instalaci, uvedení do provozu a zajištění spolehlivosti.

PROFIBUS International je řídící orgán, který vydává směrnice a definice, a umožňuje tak dosahovat interoperability zařízení. Jsou v něm zastoupeny všechny skupiny, jako jsou provozovatelé závodů, dodavatelé, smluvní partneři a prodejci DCS.


Od rozhodování a plánování přes instalaci a uvedení do proozu až po provoz a údržbu: Objevte, jak co nejlépe využít svou sběrnicovou infrastrukturu…