Podobnost technologií PROFIBUS DP a PROFIBUS PA inspirovala vývojáře společnosti Pepperl+Fuchs k vytvoření transparentních segmentových vazebních členů.
Segmentové vazební členy nevyžadují konfiguraci a jsou transparentní: Segmentový vazební člen zajistí, že všechna zařízení připojená k síti PA budou považována za periferní zařízení DP. Rychlost komunikace na straně PA je nezávislá na straně DP. Všechna zařízení PA jsou konfigurována na hlavním zařízení třídy I nebo třídy II jako přístrojové vybavení DP. Zařízení PA „vidí“ pouze hlavní zařízení PA segmentového vazebního členu, který simuluje hlavní zařízení DP.
Datové telegramy a napájení jsou do periferního zařízení přenášeny stejným kabelem. Napájecí součásti segmentového vazebního členu napájejí kabel. Jsou certifikovány pro instalaci v prostředí klasifikovaném jako zóna 2. Různá napětí a úrovně napájecího proudu až do 500 mA vám poskytují možnost výběru vhodné ochrany proti výbuchu, jako jsou:
Segmentové vazební členy od společnosti Pepperl+Fuchs jsou vždy vybaveny pasivním generováním impedance. Tato impedance zabraňuje zkratu signálu provozní sběrnice nízkým vnitřním odporem napájecího zdroje. Pasivní konstrukce používá rezistory a indukční cívky, které zajišťují spolehlivost a dostupnost pro vaši aplikaci.
Segmentové vazební členy ve verzi napájecích rozbočovačů jsou založeny na základních deskách – s volitelnou redundancí jak pro napájecí modul, tak pro součásti brány. Připojují až čtyři nezávislé segmenty k jednomu hlavnímu zařízení DP. Základní modely připojují jednotlivé segmenty PA k DP a poskytují napájení segmentu. Všechny součásti jsou umístěny v jednom malém pouzdru.