Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Přehledy produktů pro průmyslové senzory


Obecné přehledy


Quick Product Selection Overview Stáhnout nyní

V této brožuře najdete přehled rozsáhlé řady produktů Pepperl+Fuchs pro průmyslovou automatizaci.

EC_JS_20240416_02_ProductGuide_IndustrialSensors_Systems_Communication Stáhnout nyní

Whether conventional applications or complex tasks such as the digital transformation of your application to Industry 4.0, rethinking established technologies and turning forward-looking concepts into real innovations are our focus.
Take a look at our product guide to discover the right solution for your individual application.


Letáky a přehledy týkající se produktů a technologií


WILSEN-Sensoren für intelligente  Anwendungen Stáhnout nyní

Smart. Wireless. Autonomous. Battery-powered, industrial-grade IoT sensor solution with LoRaWAN® for outdoor use. 

Kamerabasierte  Spurführung PGV Stáhnout nyní

Leading the Way. From a standard version to a high-end solution—four read heads for top technical performance. 

Ultraschallsensorsysteme USi®-industry und USi®-safety Stáhnout nyní

Ultrasound—but Different. Small, durable, versatile—the advantages of the unique sensor technology consistently improved. 

Motorsteuermodule der G20-Serie Stáhnout nyní

Driving Conveyor Technology. Unmatched housing advantages: perfected for seamless integration and easy installation.

Absolut-Positioniersystem WCS Stáhnout nyní

The Absolute Benchmark. Proven system with maximum precision—even in extreme weather, dirt, and harsh environments.

Inertialmesssystem F99 Stáhnout nyní

Přesnost prostřednictvím fúze. Bezchybná detekce náklonu pro dynamické aplikace – v 360° rozsahu a s možností individuálního přizpůsobení.

EC_XM_20240229_01_brochure_push-button-box_io-link Stáhnout nyní

Plug, Play, Push! Simply connect via M12 connector, configure buttons individually, control processes reliably.

EC_XM_20240228_01_brochure_pus_positioning_system Stáhnout nyní

Safety Guaranteed. Robust systems for precise absolute positioning—even in challenging environments.

Industrielle Radarsensoren mit CAN-Schnittstelle Stáhnout nyní

Vzdorující prvky. Měření vzdálenosti a rychlosti bez rušení. I za deště, mlhy, větru nebo v prachu.

Photoelectric Sensors Brochure Stáhnout nyní

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí široké portfolio fotoelektrických senzorů – od standardních jednocestných a difúzních senzorů po vysoce výkonné senzory LiDAR. Více informací zjistíte v tomto přehledu produktů.

Overview Rotary Encoders Stáhnout nyní

V této brožuře vám nabízíme informace k následujícím tématům:

  • Inkrementální rotační snímače
  • Snímače absolutní úhlové polohy
  • Rotační snímače do prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Speciální provedení
  • Různé typy rozhraní
  • Příslušenství
Robust. Precise. Blue. With 460 nm, BlueBeam revolutionizes encoder technology—in standard and heavy-duty applications. Stáhnout nyní

Robustní. Přesný. Modrý. Technologie BlueBeam s vlnovou délkou 460 nm přináší revoluci do technologie kodérů – v aplikacích se standardním i vysokým zatížením.

EC_XM_20230323_01_literature_cover_SmartRunner-Technology_1067x754px Stáhnout nyní

Unique combination of laser light section method and 2-D vision technology in a single device.

EC_XM_20230323_05_literature_cover_Ethernet-IO-Modules_1067x754px Stáhnout nyní

Driving standardization.
Eliminating complexity.
Maximizing performance.

EC_XM_20230323_04_literature_cover_M18-Series_1067x754px Stáhnout nyní

Five sensing modes; three housing designs; one user interface— efficiency in sensor shape.

EC_XM_20230323_02_literature_cover_IIoT-Roadmap_1067x754px Stáhnout nyní

At Pepperl+Fuchs, the path forward is inspired by our commitment to helping you harness the possibilities of Industry 4.0. We are driven by the goal of enabling and supporting fully digitalized manufacturing processes. Sensorik4.0 is our vision for the next generation of technologies that make this digitalization a reality, offering you a competitive edge in an ever-changing environment. 

EC_XM_20230323_03_literature_cover_F31K2_1067x754px Stáhnout nyní

Outstanding performance—even in the most extreme conditions.

EC_XM_20230323_06_literature_cover_ECHO-M_1067x754px Stáhnout nyní

Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.

EC_XM_20230323_07_literature_cover_ECHO-D_1067x754px Stáhnout nyní

Functionality, affordability, and superior quality in a miniature cube housing.

EC_XM_20230323_08_literature_cover_LGS_and_LGM-Series_1067x754px Stáhnout nyní

Integrated measuring functions, rapid object detection and three-way crossover

EC_XM_20230307_01_literature_cover_rfid-f190_1067x754px Stáhnout nyní

Compact. Powerful. Connected. 1000 mW ERP transmitting power—making it the most compact UHF reader in its class.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_voc_1067x754px Stáhnout nyní

What Happened? Maximum insight through event-driven video recording up to 60 seconds before the trigger.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_M18-M30_1067x754px Stáhnout nyní

The New Easy. Double material detection of paper, foil, wood, or metal—easier than ever with IO-Link.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_pallet-detection_1067x754px Stáhnout nyní

Changing the Perspective. Sophisticated combination of an application-optimized mounting concept and advanced sensor technologies.

EC_XM_20230307_01_literature_cover_contur2d_1067x754px Stáhnout nyní

The Only One! Efficient Contour Detection due to reliable shadow effect correction with only one LiDAR sensor.

Multifunctional. Modular. Identifies, positions and measures—with 5 megapixels and at the same time. Stáhnout nyní

Multifunkční. Modulární. Identifikuje, polohuje a měří – s rozlišením 5 megapixelů a současně.

Vibration Sensors Stáhnout nyní

Dokonalé monitorování stavu. Inteligentní pokročilé výstrahy a diagnostika vibrací – až do úrovně SIL 2.

ASi Meets IIoT. Integrated REST API and extensive web server pave the way to Industry 4.0. Stáhnout nyní

ASi se setkává s IIoT. Integrované rozhraní REST API a rozsáhlý webový server dláždí cestu k průmyslu 4.0.

SmartRunner Explorer 3-D Stáhnout nyní

Nekonečné možnosti. Rychlostí světla do třetí dimenze automatizace.

R1000 Distance Sensor with Pulse Ranging Technology Stáhnout nyní

Kompaktní a přesný. Přesná poloha do posledního milimetru – dokonce i na dlouhé vzdálenosti.

Inertial Measurement Unit F99 Stáhnout nyní

Přesnost prostřednictvím fúze. Bezchybná detekce náklonu pro dynamické aplikace – v 360° rozsahu a s možností individuálního přizpůsobení.

VOS 2-D Vision Sensors brochure cover Stáhnout nyní

Tato brožura představuje univerzálně použitelné kamerové senzory VOS 2-D, které umožňují rychlé a spolehlivé měření pro přesné řízení kvality. Díky flexibilním možnostem konfigurace a metodám vyhodnocování lze kamerové senzory používat v široké řadě automatizačních aplikací.

ShieldScan Broschürencover Stáhnout nyní

Tato brožura představuje ochranný senzor dveří ShieldScan, který zajistí úplnou bezpečnost křídlových dveří v souladu s normou EN16005. Tento fotoelektrický senzor kombinuje inovativní technologii, snadné uvedení do provozu a minimalistický design bez jakýchkoli kompromisů.

Ultrasonic sensor uc18gs brochure Stáhnout

Nová řada ultrazvukových senzorů společnosti Pepperl+Fuchs kombinuje výhody ultrazvukové technologie s výkonnými funkcemi a představuje tak senzorové řešení, které splňuje požadavky prakticky všech aplikací.

DeviceMaster Broschürencover Stáhnout nyní

Tato brožura představuje sériové brány DeviceMaster®, které se používají pro připojení sériových zařízení, jako jsou snímače čárových kódů, čtecí hlavy RFID, váhy, tiskárny a kamerové systémy, k vnitropodnikové síti Ethernet nebo ke cloudu.

Broschürencover: VariKont mit Active Shielding Technology Stáhnout nyní

V této brožuře se dozvíte více o řadě indukčních senzorů VariKont s technologií aktivního stínění. Tato technologie zajišťuje trvale vysoké spínací vzdálenosti, bez ohledu na instalační situaci nebo materiál.

Product Overview Proximity Sensors Stáhnout nyní

V této brožuře vám nabízíme informace k následujícím tématům:

  • Indukční snímače pro bezkontaktní detekci kovových předmětů
  • Kapacitní snímače pro detekci nekovových předmětů a látek, jako jsou kapaliny, granule, papír nebo dřevo
  • Snímače magnetického pole pro detekci magnetických polí prostřednictvím nemagnetizovatelných materiálů ve zvláště náročných aplikacích
  • Příslušenství
Cover IO-Link-Master mit OPC UA-Schnittstelle Stáhnout nyní

Řady modulů IO-Link Master ICE 2 (EtherNet/IP) a ICE3 (PROFINET) využívají rozhraní OPC UA a protokol Fieldbus poskytující informace v reálném čase, což z nich dělá ideální řešení pro cloudové aplikace bez nadřazeného PLC. V této brožuře se dozvíte, jak tyto moduly umožňují bezproblémovou výměnu mezi provozem a cloudem.

Identifikations Systeme Gruppenbild Download Now

Industrial Identification. Get an overview of stationary 2-D code readers, mobile 2-D code readers, barcode scanners and much more.

IO-Link Stáhnout nyní

V této brožuře vám nabízíme informace k následujícím tématům:

  • Portfolio produktů IO-Link
  • Dlouhodobé snížení nákladů s technologií IO-Link
  • Konzistentní komunikace až na úroveň senzoru
  • Nástroje a provozní rozhraní pro parametrizaci a diagnostiku
Produktübersicht Reduktionsfaktor-1-Sensoren Stáhnout nyní

Standardní indukční senzory dokáží detekovat pouze různé kovové cíle pří zkrácení spínací vzdálenosti. To je způsobeno redukčními faktory, které se u jednotlivých kovů liší. Senzory s redukčním faktorem 1 obcházejí tento problém a sjednocují spínací vzdálenosti pro všechny typy kovů. Objevte v této brožuře kompletní portfolio, včetně nových senzorů s redukčním faktorem 1 s rozhraním IO-Link.

G20 ZPA Motorrollenmodul Stáhnout nyní

S pomocí nového válečkového modulu G20 ZPA od společnosti Pepperl+Fuchs lze rychlost podávání balíků na pásových dopravnících upravit tak, aby odpovídala rychlosti balíků opouštějících dopravník – individuálně a bez časově náročného programování. Další informace o tomto inteligentním a cenově výhodném řešení naleznete v této brožuře.

Broschürencover Serien R10x und R20x Stáhnout nyní

Tato brožura představuje řady R10x a R20x, které přicházejí s promyšlenou konstrukcí a kombinují několik řad fotoelektrických senzorů s inovativními technologiemi v jediném pouzdru dle průmyslových standardů.

Product Overview— Inductive Positioning Systems Stáhnout nyní

V indukční polohovací technologii PMI je kombinována odolnost indukčního bezdotykového snímače s přesností měření polohy a úhlového polohovacího systému. V této brožuře najdete přehled našich indukčních polohovacích systémů …

Neigungs- und Beschleunigungssensoren Stáhnout nyní

Ať již slouží k vyrovnávání jeřábů, řízení výtahů nebo k monitorování náklonu čelních nakladačů, snímačů náklonu a zrychlení od značky Pepperl+Fuchs vždy zajišťují přesné měření – i v náročných venkovních podmínkách. Zjistěte v této brožuře více informací o senzorech náklonu a zrychlení řady F99.

Overview AS-Interface Stáhnout nyní
V této brožuře vám nabízíme informace k následujícím tématům:
  • Řídicí jednotky a brány
  • Napájecí zdroje a opakovače
  • Moduly pro rozvaděče, rozvodné skříně a použití v terénu
  • Rozhraní AS-Interface v oblasti bezpečnosti práce
  • Rozhraní AS-Interface v oblasti procesních technologií
  • Příslušenství a senzory
Connectivity Product Overview, flyer, brochure, connectivity Stáhnout nyní

Společnost Pepperl+Fuchs poskytuje vysoce výkonnou senzorovou technologii s odpovídající připojovací technologií. Tato brožura obsahuje přehled našeho rozsáhlého portfolia pro konektivitu. Najděte ten správný kabel pro vaše specifické požadavky v oblasti automatizace.

Multi-Ray LED Scanner, R2100, r2100, photoelectric sensor, photoelectric sensors, laser scanner, 2-D LiDAR sensors, 2-D LiDAR sensor Stáhnout nyní

V této brožuře vám nabízíme informace k následujícím tématům:

  • Technologie Pulse Ranging Technology
  • Sofistikovaná konstrukce pro maximální efektivitu
  • Portfolio senzorů LiDAR od společnosti Pepperl+Fuchs
  • PACTware

 

 

Ultrasonic Sensors Overview Stáhnout nyní

In this brochure we offer information to you about the following topics:

  • Cylindrical designs
  • Ultrasonic point level sensors
  • VariKont series, FP series, F12 series, F43 series, F54 series
  • Ultrasonic thru-beam sensors
  • Sensors with separate evaluation
  • Utrasonic double material identificaton
  • Accessories
  • ULTRA3000 calibration software
undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.