Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Znalostní báze v oblasti elektrických zařízení pro ochranu proti výbuchu

91421C03DEB244D4AB2A39A37D84EA63_35739

EC_NP_Compendium_Explosion_Protection_Regulations_200pxNOVINKA! Brožura: Celosvětová pravidla a předpisy pro ochranu proti výbuchu

Téma ochrany proti výbuchu se stává ještě složitějším, když se na něj podíváme z celosvětového hlediska. Tato publikace se snaží poskytnout přehled a souhrn různých pravidel a předpisů pro různé regiony, národy a části světa, které přispívají klíčovými pravidly a předpisy, aby byly transparentní a srovnatelné.

Explosion Protection Poster Download PDFPlakát na téma ochrany proti výbuchu

Náš plakát umožňuje nejrychlejší přístup ke znalostem z oblasti ochrany proti výbuchu. Obsahuje klasifikaci příslušných zón a divizí nebezpečných oblastí s nebezpečím výbuchu plynu a prachu, jakož i právní a technické označení výrobků a zásad ochrany.

Explosion Protection Brochure: Physical-Technical PrinciplesBrožura: Fyzikálně-technické zásady

Exploze patří mezi nejničivější události, které mohou být způsobeny nesprávným provozem výrobního závodu nebo vadnými zařízeními. Pro minimalizaci těchto rizik je nezbytné dobré porozumění používaným chemickým látkám a jejich vlastnostem souvisejícím s bezpečností. Tato brožura vysvětluje základní principy výbuchu.

Explosion Protection Brochure: Types of Protection for Electrical ApparatusesBrožura: Druhy ochrany elektrických přístrojů

Tato brožura nabízí přehled možných typů ochrany, které mohou konstruktéři a majitelé výrobních závodů využívat k ochraně různých elektrických přístrojů před nebezpečím výbuchu. Obsahuje vše, co potřebujete vědět o typech ochrany v souladu s normou IEC/EN 60079.

Explosion Protection Brochure: Type of Protection Intrinsic Safety (Ex i)Brožura: Typ ochrany „jiskrová bezpečnost“

Tato brožura je určena pro uživatele, kteří navrhují a vyvíjejí jiskrově bezpečné obvody. Vysvětluje speciální vlastnosti těchto obvodů a zaměřuje se na ověření jiskrové bezpečnosti a základní principy, které je třeba dodržovat při instalaci. Brožura obsahuje nejdůležitější požadavky na jednoduché přístroje a také další relevantní informace.

Dust Explosion Protection BrochureBrožura: Ochrana proti výbuchu prachu

Jako hořlavý prach se označují materiály, které mohou za přítomnosti kyslíku (např. vzduchu) způsobit hromadění tepla a následně doutnat nebo hořet. Pokud se vznítí prachová vrstva, dojde k hoření. Hoření prachu může způsobit výbuch prachu. Tato brožura popisuje typy ochrany v oblastech s nebezpečím výbuchu prachu, specifika hořlavého prachu, funkční princip, identifikaci a specifika použití.

Brochure Non-Electrical Explosion ProtectionBrožura: Ochrana neelektrických zařízení proti výbuchu

Tato brožura je určena pro manažery, kteří se zabývají ochranou proti výbuchu u neelektrických zařízení v nebezpečných výrobních závodech podle směrnice 2014/34/EU. Brožura obsahuje přehled postupu při posuzování nebezpečí vznícení, potenciálních zdrojů vznícení a konstrukčních protiopatření podle norem EN ISO 80079-36 a EN ISO 80079-37.

Explosion Protection Brochure IEC/EN 60079Brožura: IEC/EN 60079-14: Ochrana proti výbuchu pro technické závody

Tato brožura poskytuje identifikační přehled možných zdrojů vznícení na základě směrnice EU 2014/34/EU a pokyny, jak by se s nimi mělo zacházet v souladu s normou IEC EN 60079-14.

Explosion Protection Brochure on Ex pBrožura: Druh ochrany Ex p

Přetlakové systémy jsou univerzální metodou ochrany, kterou lze použít v široké řadě oblastí použití. Na základě principu segregace jde o jednu z mála metod ochrany, kterou lze použít pro ochranu před nebezpečím výbuchu plynů a prachu. Tato publikace se tímto způsobem ochrany zabývá obecně a na řadě konkrétních příkladů.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.