Industry 4.0 byl dosud spíš konceptem než skutečností. Uvedením koncepční studie „SmartBridge“ společnost Pepperl+Fuchs učinila první krok ke čtvrté průmyslové revoluci. Podívejte se s námi do budoucnosti a zjistěte, kam může cesta vést – na celosvětové nejdůležitějším průmyslovém veletrhu „HANNOVER MESSE“ v Německu.
Seznamte se s nejnovějším vývojem v oblasti průmyslové automatizace u společnosti Pepperl+Fuchs od 7. do 11. dubna 2014, hala 9, stánek D76. Seznamte se s naší koncepční studií „SmartBridge“ a novinky z portfolia našich produktů. Obstarejte si informace z první ruky a získejte individuální rady od našich odborníků!
O krok napřed. Vícepaprskový LED snímač R2100 kombinuje inovativní metodu měření „Pulse Ranging Technology“ s vícekanálovým měřením. Vyberte si výkonný produkt pro náročné aplikace ve vnitřním i venkovním prostředí…
Přesné magnetické snímače. Za všech podmínek. Kompaktní a odolné magnetické rotační snímače umožňují dosažení výjimečné přesnosti měření 1° až 0,1°. Najděte si nejlepší řešení pro otáčení, úhlovou rychlost nebo polohovací úlohy…
Navádění po trase. Polohovací systém PGV je první produkt, který nabízí kombinaci navádění, sledování a zpětné vazby polohy v jednom zařízení. Poznejte optimální řešení pro automatické navádění vozidel…
Zredukované až na nezbytnosti: spolehlivé, efektivní a kompaktní. Nové převodníky signálu SC-System jsou vhodné zejména pro obecné aplikace a nabízejí mnohem více než jen extrémně vysokou prostorovou hustotu…
Nová bariéra FieldBarrier je zlatým hřebem řady našich komponentů provozní sběrnice fieldbus FieldConnex® umožňujících diagnostiku. Použijte tuto ekonomickou a moderní technologii a dosáhněte maximální dostupnosti svého zařízení…
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí nové portfolio ovládacích prvků pro integraci v ovládacích stanicích třídy Ex e. Objevte ovládací stanice řady FXLSCP z odolné nerezové oceli s vynikající odolností proti korozi…
Získejte více informací o našich divizích průmyslové a procesní automatizace a také o našich ideách týkajících se Industry 4.0. Buďte našimi hosty na tiskové konferenci společnosti Pepperl+Fuchs na veletrhu HANNOVER MESSE.
Datum: čtvrtek 9. dubna 2014
Místo: Convention Center, místnost 15/16
Čas: od 9:00 do 11:00
Čekají na vás následující témata:
HANNOVER MESSE
7. až 11. dubna 2014
Hannover, Německo
Hala 9, stánek D76
Datum: 9. dubna 2014
Místo: Convention Center, místnost 15/16
Čas: od 9:00 do 11:00
Buďte v obraze a sledujte nás na Twitteru
Čekají na vás vícejazyčné novinky a užitečné odkazy ze světa automatizace.