Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nová rozhraní pro magnetický absolutní rotační snímač řady ENA58IL až do výkonu 0,1 °

2017-01-11

Absolutní rotační snímač ENA58IL nabízí nové možnosti připojení.
Absolutní rotační snímač ENA58IL nabízí nové možnosti připojení.

Díky novým verzím rozhraní jsou inovativní magnetické absolutní rotační snímače řady ENA58IL připraveny pro téměř jakékoli průmyslové aplikace. Rotační snímače jsou určeny pro běžné sběrnicové systémy a ethernetová rozhraní, která uživatelům umožňují zaměřit se při výběru optimálního senzoru na technické funkce.


<p>Kromě <strong>snadného mechanického upevnění</strong> pomocí plného nebo zapuštěného dutého hřídele si uživatelé mohou vybrat z řady <strong>elektrických rozhraní</strong> to správné pro svůj komunikační systém. Nová řada rozhraní sahá od <strong>ro

Magnetické rotační snímače řady ENA58IL stanovují nový průmyslový standard: s vysokou přesností <0,1° a enormním víceotáčkovým rozlišením až 32 bitů přesvědčují rotační snímače ENA58IL také dobou cyklu <80 μs. Senzory jsou díky tomu vhodné pro použití v náročném prostředí i pro vysokorychlostní aplikace.


Technologie připojení orientovaná na budoucnost

Kromě snadného mechanického upevnění pomocí plného nebo zapuštěného dutého hřídele si uživatelé mohou vybrat z řady elektrických rozhraní to správné pro svůj komunikační systém. Nová řada rozhraní sahá od rozhraní SSI přes PROFIBUS, PROFINETCANopen až po EtherCAT. S tak širokými možnostmi připojení je možné magnetické rotační snímače řady ENA58IL snadno a rychle integrovat do jakéhokoli stroje nebo zařízení.


Extrémně kompaktní konstrukce pouzdra

Další výhodou nové technologie magnetického pole je extrémně kompaktní konstrukce pouzdra, která integruje veškerou základní elektroniku a elektroniku rozhraní – nejsou třeba žádná zapojení ani kryt sběrnice. Pro připojení slouží tři konektory M12, upevněné k pouzdru axiálně, parametrizace se provádí prostřednictvím protokolu sběrnice.


Perfektní doplněk

Dokonalá kombinace zapojení a upevnění zajišťuje optimální integraci rotačního snímače. Pro řadu ENA58IL je nyní k dispozici portfolio vhodných připojovacích produktů.


Nejdůležitější údaje

  • Robustní, přesný a dynamický: ideální magnetický rotační snímač pro náročné průmyslové aplikace
  • Mechanické připojovací prvky jako plné nebo zapuštěné duté hřídele v různých verzích
  • Řada elektrických rozhraní (SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, EtherCAT)
  • Nový koncept kompaktních pouzder
  • Konektivita: dokonalá technologie připojení a upevnění