Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Portfolio VisuNet doplněno o nové komponenty

2017-12-14

The VisuNet GXP Remote Monitor with RM Shell 5.
Jedním z nových přírůstků v portfoliu VisuNet je RM Shell 5.

Když je třeba monitorovat procesy v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo v obtížných podmínkách, pro zpřístupnění dat o procesech jsou tím správným řešením systémy HMI. V těchto oblastech však systémy musejí vyhovovat náročným požadavkům, jako je například dobrá čistitelnost, robustní plášť nebo odolnost proti agresivním látkám, jako je tomu v chemických továrnách. Portfoliem VisuNet společnost Pepperl+Fuchs nabízí široký modulární systém, který uživatelům umožňuje HMI systémy přizpůsobit jejich jednotlivým aplikacím. Ke zvýšení flexibility pro uživatele bude rodina VisuNet doplněna o několik nových výsledků vývoje, jež budou poprvé představeny na letošním veletrhu SPS v Norimberku.


Inovativní: nová počítačová jednotka

PC verze monitoru VisuNet GXP je vybavena procesorem Intel® Quad Core a otevřeným operačním systémem Microsoft® Windows, který nabízí vylepšený výpočetní výkon a softwarovou flexibilitu. Uživatel tak může instalovat jednotlivé softwarové balíčky pro vizualizaci aplikací v průmyslových a nebezpečných prostředích.

Díky rozmanitým rozhraním, která jsou k dispozici, lze počítačovou jednotku GXP připojit přímo k řídicímu systému nebo k jiným periferním zařízením. Ať už se jedná o RS232, RS485 nebo Ethernet, uživatel si může vybrat vhodné rozhraní pro svou aplikaci a zajistit tak stálou komunikaci. Navíc bude k dispozici možnost s optickými vlákny, která umožní spolehlivé spojení dokonce i na delší vzdálenosti.


Prostorově úsporný displej 19"

Nenovější jednotka displeje systému VisuNet GXP má kompaktní plášť. Vedle displeje 21,5" s obrazovkou 16:9 je nyní k dispozici verze 19" s formátem 5:4. Nabízí prostorově úspornou konstrukci a navíc je jako zástupná náhrada kompatibilní s předchozí řadou, VisuNet EX1. To znamená, že uživatel může snadno modernizovat stávající instalace a může nadále používat stávající klávesnice nebo čtečky čárového kódu. Stejně jako větší, 21,5" verze jednotky displeje, je 19" model vybaven kapacitním vícedotykovým senzorem, který připouští dotykově optimalizovaná uživatelská rozhraní. Robustní, proti poškrábání odolné bezpečnostní sklo bez jakýchkoliv mezer se snadno čistí a perfektně vyhovuje náročným požadavkům biotechnologického průmyslu.


Orientace na budoucnost: RM Shell 5

Všechny vzdálené monitory VisuNet jsou vybaveny naším vlastním firmwarem RM Shell. Nejnovější aktualizace, RM Shell 5, představuje vylepšení stávající funkčnosti a dokonce zvýšení uživatelské přívětivosti. RM Shell 5 podporuje nejnovější verze protokolu pro vzdálené ovládání, jako je RDP 10, VNC, NetC@P a Citrix, a vedle toho jako operační systém využívá systém Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise. Nová verze Windows s větví LTSB (Long-term Servicing Branch) poskytuje dlouhodobou dostupnost bezpečnostních aktualizací a stále tak zajišťuje bezpečnost systému. Bezpečnostní funkce firmware RM Shell, jako je přístup chráněný heslem a definice uživatelských rolí, bezpečnost dále zvyšují.

V kombinaci s inovativním softwarem VisuNet Control Center je firmware RM Shell 5 efektivním řešením pro dálkovou správu vzdálených monitorů a tenkých klientů orientovanou na budoucnost. Díky centralizovaným funkcím pro správu uživatelé mohou na dálku konfigurovat, udržovat a monitorovat svou instalaci vzdálených monitorů nebo tenkých klientů. Cesta zpět do provozu, kvůli zkonfigurování vzdálených jednotek HMI, již pro správce není nutná – vše mohou udělat z jednoho centrálního místa. 

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
VisuNet GXP

Získejte další informace o inovativním řešení HMI a jeho vlastnostech.

RM Shell 5

Získejte další informace o nejnovější generaci firmwaru a jeho funkcích.