Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Prostorově úsporné rozšíření pro stávající výrobní zařízení

Tenký vzdálený I/O systém LB/FB je vhodný i pro stísněné prostory

Použití

Existuje mnoho důvodů pro přidání dalších měřicích bodů do stávajících výrobních zařízení, jako například rozšíření výroby, optimalizace řízení procesů a kontroly kvality, opatření na ochranu životního prostředí a nové regulační požadavky. Modulární vzdálené I/O systémy lze použít k přenosu procesních dat, zvláště z nebezpečných oblastí. Prostřednictvím digitální komunikace připojují senzory a akční členy k řídicímu systému. Při nahrazování nebo dodatečné montáži signálů, je však dostupný prostor často omezujícím faktorem.


Cíl

Pokud jsou požadovány další senzory, musí být nainstalována odpovídající periferie. I když je k dispozici málo místa, není nutné při rozšiřování výrobního zařízení měnit jeho strukturu. Mělo by být možné integrovat další komponenty do stávající architektury. Je třeba se vyhnout přidávání nových kabelových lávek. Dalším cílem může být zachycení dalších dat ze stávajících analogových senzorů a akčních členů prostřednictvím digitální komunikace.


Řešení

Vzdálené I/O systémy LB/FB od společnosti Pepperl+Fuchs se skládají z těch nejtenčích modulů dostupných na trhu. Umožňují integraci dalších senzorů a akčních členů do systémů s minimálními požadavky na prostor. Díky nim jsou analogová periferní zařízení kompatibilní s digitální komunikací, což umožňuje operátorům využívat všechny výhody digitální komunikace. Stávající kabely jsou zachovány a nadále se používají.

Vzdálené I/O systémy LB/FB mají modulární provedení a lze je instalovat v bezprostřední blízkosti senzorů, a to i v zónách 1 a 2. Systémy se skládají ze základní desky, napájecího
zdroje, modulů I/O a modulu gateway. Vzdálený I/O systém LB je vhodný pro bezpečné oblasti a pro zónu 2 / divizi 2. Vzdálený I/O systém FB je k dispozici pro zónu 1.


Technické vlastnosti

  • Modulární provedení, složení signálu a sběrnicové připojení lze libovolně volit a kombinovat
  • Největší výběr modulů IO pro každou aplikaci
  • Až 80 analogových nebo 184 digitálních kanálů na jeden systém
  • Lze zvolit redundanci pro napájecí jednotku a komunikační jednotku
  • Nouzové vypnutí pro moduly DO a AO s hodnocením úrovně SIL
  • Volitelná koncová technologie (šroubové nebo pružinové svorky)
  • Nepřetržitá vysoce výkonná komunikace HART
  • Celosvětová certifikace pro výbušná prostředí (ATEX, IECEx, UL, INMETRO, EAC)


Rozšíření výrobního zařízení – Ušetřete prostor a práci při instalaci

Výhody

Vzdálené I/O systémy od společnosti Pepperl+Fuchs umožňují nejvyšší počet signálů na jeden rozvaděč. Kabeláž a rozvod jsou jednoduché a rozvaděč vyžaduje minimální prostor. Protože jsou tato zařízení namontována v provozu, řadicí rozvaděčenejsou vyžadovány. Společnost Pepperl + Fuchs dodává řešení připravená k instalaci včetně předběžného zapojení, které lze na vyžádání před konečným dodáním otestovat.


Stručný přehled

  • Rozšíření výrobního zařízení navzdory omezenému prostoru
  • Integrace dalších komponent do stávající architektury
  • Montáž v blízkosti přístrojů
  • Nepřetržité používání stávajících kabelů
  • Minimální náklady a instalační práce
  • Vhodné zvláště pro nebezpečné oblasti

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.