Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Systém kódování polohy (WCS) řeší polohování v kontejnerových terminálech

Prodloužený systém kódování polohy pro venkovní použití pro absolutní polohování v náročných prostředích

Použití

Kontejnerové lodě je nutné vykládat co nejrychleji, takže k nakládání a vykládání v kontejnerových terminálech přístavů jsou používány různé typy jeřábů. Zařízení pro vykládání lodí například přesouvá kontejnery z lodě do doku pomocí vozíků jeřábu. Elektrifikované portálové jeřáby s gumovými pneumatikami (eRTG) a automatizované kolejové portálové jeřáby (ARMG) poté přepravují kontejnery na nákladní vozidla, někdy i na velmi dlouhé vzdálenosti. Moderní přístavní zařízení se nacházejí po celém světě, a jsou proto vystavena různým povětrnostním podmínkám. Mimořádně vysoké teploty se silným slunečním světlem jsou zrovna tak běžné jako velmi chladná prostředí s ledem a sněhem. Navíc instalace zařízení u moře vystavuje materiály vysoce korozivní slané vodě.


Cíl

K zajištění plynulého pracovního postupu musí být za všech okolností a všech povětrnostních podmínek zaručena částečná nebo úplná automatizace každého typu jeřábu. Tyto požadavky se vztahují také na polohování vozíku jeřábu, který nese a přepravuje jednotlivé kontejnery. Automatizace jeřábů a digitalizace jeřábů optimalizují dobu vykládky starého a nakládky nového nákladu v kontejnerových terminálech, přičemž umožňují zachovat nízké náklady a také nízké emise CO₂. Aktuální absolutní polohu jeřábu lze kdykoli zobrazit, a to v reálném čase a s milimetrovou přesností. Procesy nakládání a doby zpracování lze pravidelně sledovat a zlepšovat.


Řešení


Modulární systém kódování polohy (WCS) s ochranným pouzdrem pro venkovní použití je ideálním řešením pro všechny typy jeřábů v tomto náročném prostředí. Robustní snímací hlava ve tvaru U, který blokuje rušivé světlo, je vybavena fotoelektrickými infračervenými bariérami. Snímá výřezy na kódové liště z nerezové oceli a detekuje absolutní hodnotu polohy bezkontaktním způsobem každých 0,8 mm. Oba prvky jsou odolné vůči slané vodě a slanému vzduchu a díky krytí IP69 nabízejí nejvyšší stupeň nepropustnosti pro všechny typy vlhkosti. Systém hliníkových profilů v kombinaci s vodicím vozíkem kompenzuje tolerance bočního vychýlení mezi jeřábem a systémem kódování polohy, aby byla zaručena optimální poloha snímací hlavy vzhledem ke kódové liště. Tím lze dosáhnout milimetrové přesnosti při polohování vozíků jeřábů a portálových jeřábů.


Technické vlastnosti

  • Ochranné pouzdro odolné proti slané vodě s krytím IP69 pro venkovní použití
  • Displej, který zobrazuje hodnoty polohy a diagnostiku
  • Pokrývá vzdálenosti až 629 m
  • Rozlišení ±0,40 mm (1250 poloh/m)
  • Korozivzdorná kódová lišta z nerezové oceli
  • Integrovaná topná tělesa pro teploty až –40 °C

Výhody

Obzvláště odolné pouzdro pro venkovní použití s krytím IP69 bylo vyvinuto pro extrémní prostředí a zaručuje spolehlivou detekci polohy bez ohledu na výkyvy teplot, krupobití a slanou vodu. Totéž platí pro korozivzdornou kódovou lištu vyrobenou z nerezové oceli, která je vhodná pro přímé úseky i zakřivené, stoupající či klesající dráhy. V kombinaci s možností použít prodloužený systém kódování polohy lze pokrýt mimořádně velké vzdálenosti, a to až 629 m. Systém kódování polohy také nabízí vysokou odolnost proti rušení, vynikající trvanlivost a dobrou nákladovou efektivitu, takže se jedná o optimální polohovací technologii využívající snímače pro použití v moderních přístavech.


Stručný přehled

  • Bezkontaktní koncepce absolutního polohování, kterou tvoří snímací hlava, kódová lišta a montážní systém
  • Ochranné pouzdro s krytím IP69 a vysokou odolností vůči nárazům, prachu a vlhkosti
  • Korozivzdorná kódová lišta z nerezové oceli
  • Přesné údaje o poloze bez ohledu na přerušení na vzdálenost až 629 m
  • Milimetrově přesná detekce polohy pro kolejnicové portálové jeřáby a vozíky jeřábů

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Systémy kódování polohy WCS

Systém kódování polohy WCS je na trhu od roku 1989 a dnes nabízí nové verze, jako například WCS Outdoor a WCS Extended ...

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.