Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

VisuNet FLX – Společnost Pepperl+Fuchs představuje novou platformu pro vysoce flexibilní řešení řízení provozu a monitorování

2021-04-15

VisuNet FLX HMI Solutions
VisuNet FLX je, jak už název napovídá, komplexní řada vysoce flexibilních pracovních stanic obsluhy a monitorovacích systémů

VisuNet FLX je, jak už název napovídá, komplexní řada vysoce flexibilních pracovních stanic obsluhy a monitorovacích systémů od společnosti Pepperl+Fuchs určená pro prostředí s klasifikací ATEX/IECEx zóna 2/22 a divize 2 (globální certifikace čekají na vyřízení) a pro prostředí bez nebezpečí výbuchu. Nová platforma je přizpůsobena na míru potřebám petrochemického, chemického a farmaceutického průmyslu. Díky plně modulární konstrukci lze řešení HMI nakonfigurovat tak, aby maximalizovala funkčnost, a platformu lze rychle a snadno přizpůsobit přímo na místě.

Řada VisuNet FLX systémů HMI nabízí široký sortiment různých technologií, možností montáže a periferních zařízení. Je dostupná jako tenký klient, počítač nebo přímý monitor a podporuje širokou škálu aplikací. Systémy založené na tenkých klientech představují základní technologii a doplňují portfolio modulárním systémovým řešením pro prostředí s klasifikací zóna 2/22. Rozšíření produktové řady umožnilo společnosti Pepperl+Fuchs stát se prvním dodavatelem na trhu, který nabízí plně modulární portfolio tenkých klientů od řídicí místnosti po prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 1/21).


Zhlédnout video

Více verzí pro flexibilnější řešení HMI

V závislosti na uživatelských specifikacích jsou zařízení nové řady VisuNet FLX dostupná ve třech základních konfiguracích. Tyto konfigurace jsou vybaveny procesory Celeron (pro aplikace tenkých klientů za výhodnou cenu) nebo procesory i5 (pro aplikace náročnější na výkon procesorů) ze sedmé generace „Kaby Lake“ od společnosti Intel.

Systém HMI

Panelový počítač

Skříňkový počítač

  • kompletní systém HMI (různé varianty displeje s rozlišením Full HD) v kombinaci s jednotkou tenkého klientu, počítače nebo přímého monitoru
  • včetně pouzdra z nerezové oceli v hygienickém provedení
  • vhodný pro samostatnou instalaci, například na podstavec nebo nosné rameno
  • displej (různé velikosti displeje s rozlišením Full HD) v kombinaci s jednotkou tenkého klientu, počítače nebo přímého monitoru pro montáž do panelu
  • samostatný počítač nebo tenký klient pro přímou instalaci do rozvaděče

Kromě základních součástí společnost Pepperl+Fuchs neustále rozšiřuje svůj sortiment periferních zařízení. Patří mezi ně jiskrově bezpečné klávesnice, čtečky čárových kódů pro prostředí s nebezpečím výbuchu a střídavé/stejnosměrné napájecí zdroje.

Pro splnění zvláštních požadavků, které se liší od požadavků běžných vnitřních aplikací, jsou dostupné verze s rozšířeným teplotním rozsahem –20 °C až +55 °C. Díky této rozmanitosti provedení systému a možnostem konfigurace mohou uživatelé používat technologicky vyspělá a přesně přizpůsobená řešení HMI a přitom těžit z nízkých investičních nákladů (CapEx).

Rozhraní HMI univerzální velikosti vhodná pro všechny aplikace

Modulární konstrukce řešení FLX poskytuje další výhody, včetně možnosti modernizace budoucími generacemi procesorů podle potřeby díky snadné výměně jednotky tenkého klientu nebo počítače. Řešení FLX jsou zásluhou této vlastnosti investicí připravenou na budoucnost. Podobně lze během servisních prací snadno vyměnit zobrazovací jednotky a napájecí zdroje, čímž se minimalizují nákladné prostoje.

Tento princip „univerzální velikosti vhodné pro všechny aplikace“ také otevírá nové možnosti pro OEM a výrobce strojů, neboť zjednodušuje zásoby a umožňuje rychlé přizpůsobení na základě požadavků aplikací koncových zákazníků.

Globální řešení, globální podpora

Společnost Pepperl+Fuchs disponuje širokou řadou preferovaných produktů, které jsou již při uvedení na trh rychle dostupné ze skladu. Tento výběr předem nakonfigurovaných řešení FLX pokrývá většinu aplikací, které se často vyskytují v petrochemickém, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Pokud však zákazník vyžaduje úpravy, lze vytvořit a vyrobit individuálně přizpůsobené řešení v jednom z celosvětových středisek pro technická řešení (SEC) společnosti Pepperl+Fuchs. Velký výběr schválených tlačítek je pouze jedním z příkladů dostupných úprav. Do procesu návrhu byla začleněna řešení pro aplikace se dvěma monitory nebo pro mobilní aplikace a v případě potřeby lze tato řešení přizpůsobit.

V kombinaci s mnohými certifikacemi čekajícími na vyřízení (např. ATEX, IECEx, NEC500) a rozsáhlou partnerskou sítí společnosti Pepperl+Fuchs nabízí řada VisuNet FLX flexibilně škálovatelnou platformu pro řešení HMI, která lze používat po celém světě.

Hlavní přednosti platformy HMI VisuNet FLX

  • Vysoká flexibilita a přizpůsobivost pro různé aplikace
  • Modulární systém pro jednoduchou montáž a výměnu komponentů v terénu
  • Připraveno na budoucnost: procesory Celeron a i5 sedmé generace od společnosti Intel
  • Spolehlivý provoz všech komponent v širokém teplotním rozsahu
  • První kompletní portfolio tenkých klientů na trhu: od řídicí místnosti po aplikace v prostředí s klasifikací zóna 1/21 a divize 1
  • Globální služby a podpora: mezinárodní síť a celosvětově certifikované produkty
  • Individuální řešení z jednoho zdroje: celosvětová střediska pro technická řešení (SEC)

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Platforma VisuNet FLX

Seznamte se s novou platformu VisuNet FLX pro vysoce flexibilní pracovní stanice obsluhy a monitorovací systémy.