Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systém WCS pro absolutní polohování je nyní dostupný s integrovaným rozhraním EtherCAT®

2022-04-05

WCS with Integrated EtherCAT® Interface
Společnost Pepperl+Fuchs optimalizovala osvědčený systém WCS kódování polohy.

Osvědčený systém WCS kódování polohy od společnosti Pepperl+Fuchs je nyní dostupný s integrovaným rozhraním EtherCAT®. Díky novému rozhraní provozní sběrnice přenáší čtecí hlava systému WCS detekovanou hodnotu polohy do PLC v reálném čase. Rychlost přenosu dat i zobrazení údajů o poloze byly díky rozhraní EtherCAT optimalizovány, což ze systému WCS vytváří absolutní špičku mezi optickými polohovacími systémy z hlediska rychlosti a přesnosti.

Nové rozhraní představuje další optimalizaci systému pro absolutní polohování, který byl představen již v roce 1989. Od té doby je neustále zdokonalován. Systém kombinuje kódovou lištu z nerezové oceli nebo plastu s fotoelektrickými senzory pro snímání a vždy zaručuje přesné a vysoce dynamické polohování. Systém WCS spolehlivě a přesně detekuje polohu pojezdových vozíků a dopravníkových nosných prostředků i v případě zakřivených tras, stoupání, klesání, přerušení nebo odboček. Díky kompatibilitě se všemi běžnými řídicími systémy je systém WCS flexibilní a lze snadno integrovat.


Nejvyšší přesnost i v náročných situacích

Systém WCS kódování polohy je mimořádně robustní, a proto je ideální pro použití v náročných podmínkách a venkovním prostředí. Systém WCS pro absolutní polohování odolává extrémním povětrnostním vlivům i nečistotám a agresivním prostředím, takže lze dokonce používat v kontejnerových přístavech nebo galvanizovnách. Zásluhou konstrukce ve tvaru písmene U je čtecí hlava systému WCS odolná vůči okolnímu světlu a díky výkonné infračervené diodě LED dokáže číst i znečištěné kódové lišty. Bezkontaktní fotoelektrické snímání navíc chrání systém WCS před opotřebením.


Modulární konstrukce pro maximální flexibilitu

Modularita systému WCS kódování polohy umožňuje flexibilní použití v rozsáhlé řadě aplikací. V závislosti na požadavcích si uživatelé mohou zvolit odpovídající čtecí hlavu, vhodnou kódovou lištu z plastu nebo nerezové oceli a příslušný montážní systém. Různé varianty produktu umožňují přesné přizpůsobení stávajícím podmínkám. Například čtecí hlava s integrovaným rozhraním EtherCAT je dostupná s rozšířeným teplotním rozsahem, který umožňuje její použití v extrémně chladných prostředích s teplotami až –40 °C. Uživatelé mají také flexibilní možnosti při připojování systému pro absolutní polohování k řídicímu systému. Čtecí hlavy systému WCS jsou dostupné nejen s rozhraním EtherCAT, ale také s řadou dalších integrovaných rozhraní, jako jsou RS-485, SSI a CANopen.

Léty prověřené řešení

Díky rozsáhlé řadě možností je systém WCS používán v mnoha průmyslových odvětvích a aplikacích po celém světě, a to již více než 30 let. Spektrum sahá od standardních aplikací, jako jsou konstrukce výtahů, až po speciální aplikace v náročných prostředích, jako jsou kontejnerové přístavy nebo galvanizovny. Díky zkušenostem získaným z různých aplikací na nejrůznějších místech prochází systém WCS kódování polohy od společnosti Pepperl+Fuchs neustálým vývojem.


elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.