Servisní linka pro průmyslové snímače
Kontaktujte zákaznický servis
Servisní linka ochrany před výbuchem
Kontaktujte zákaznický servis

Přeprava vodíku

Přeprava vodíku je technicky náročná. Nejen proto, že vodík při překročení určitého směšovacího poměru reaguje výbušně s kyslíkem, ale také proto, že musí být před přepravou stlačen. Zařízení pro regulaci a měření tlaku plynu (GDRMA) reguluje a měří tlak vodíku pro účely další přepravy, čímž zajišťuje, že nevznikne podtlak ani přetlak. 


Přeprava po zemi

Pro tyto systémy je vzhledem k nebezpečí výbuchu vhodná řada produktů Pepperl+Fuchs navržených pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Například přetlakový systém řady 6000 může spolehlivě chránit zařízení pro analýzu vodíku před výbušným prostředím. Různé moduly rozhraní od společnosti Pepperl+Fuchs jsou ideálním řešením pro bezpečný přenos signálu a ochranu proti přepětí v řídicí skříni zařízení GDRMA. Svorkovnice řady SR zajišťuje jiskrově bezpečnou distribuci signálů. Moduly přepěťové ochrany od společnosti Pepperl+Fuchs se používají také pro prevenci přepětí přímo na periferních zařízeních. Indukční senzory navíc poskytují zpětnou vazbu o poloze ventilů zařízení pro regulaci a měření tlaku plynu.

Doprava po moři

Pokud je vodík přepravován plynovými tankery, musí být rovněž zajištěna ochrana proti výbuchu. Portfolio produktů společnosti Pepperl+Fuchs pro prostředí s nebezpečím výbuchu nabízí řadu řešení pro přepravu vodíku po moři. Například vzdálený I/O systém FB nainstalovaný ve skříni řady SR je ideální pro připojení provozních signálů na lodi. Pro spolehlivé ovládání jeřábů na plynových tankerech je k dispozici řešení Ex de s přírubou, které kombinuje pouzdro s typem ochrany „ohnivzdorné pouzdro“ (Ex d) s výhodami ochrany typu „zvýšená bezpečnost“ (Ex e). To znamená, že součásti nevhodné pro prostředí s nebezpečím výbuchu lze bezpečně používat také na plynových tankerech pro ovládání jeřábů, zatímco certifikované ovládací prvky jsou snadno přístupné v pouzdru Ex e.

Přeprava ve formě čpavku

Námořní doprava není pro čistý vodík vzhledem k jeho nízké energetické hustotě ideálním řešením. Z tohoto důvodu je obvykle přepravován ve formě derivátu, tj. v kombinaci s jinou látkou. Jako vhodný derivát se osvědčil čpavek, a to z různých důvodů: zaprvé, energetická hustota čpavku je mnohem vyšší než u vodíku, a zadruhé, ročně je již loděmi přepravováno několik milionů tun. Po přepravě je čpavek rozštěpen v procesu krakování na vodu a dusík.


Čpavek je výbušná látka, a proto je nutné přijmout náležitá opatření na ochranu osob a životního prostředí. Společnost Pepperl+Fuchs přispívá k ochraně proti výbuchu pomocí různých produktů a řešení nejen na tankerech pro přepravu plynu, ale také na čpavkových terminálech. Moduly osvědčeného systému K-System s napájecí lištou podporují bezpečné vykládání nákladních lodí. V tankovištích zajišťuje provozní přepínač Ethernet-APL pro montáž na lištu rychlý a zároveň bezpečný přenos dat. Při krakování, tj. štěpení čpavku na vodu a dusík, přispívají moduly systému H-System k bezpečnému provozu krakovacích zařízení.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.