Veletrh SPS 2022 se bude od 8. do 10. listopadu pod heslem „Přivádíme automatizaci k životu“ konečně znovu konat naživo v Norimberku. Vystavovatelé, uživatelé a zájemci z celého světa se setkají na jednom místě, aby si mohli vyměňovat informace o nejnovějších trendech a technologiích z oblasti průmyslové automatizace. Společnost Pepperl+Fuchs letos představí inovativní produkty a řešení vztahující se k budoucnosti automatizace a jejího přínosu k dosažení větší udržitelnosti v průmyslu.
Naši odborníci se na vás budou těšit na stánku 411 v hale 7A, kde vám představí následující zlaté hřeby veletrhu:
Vodík není jen tím nejhojnějším prvkem ve vesmíru – hraje také důležitou roli ve zmírňování změny klimatu. Zjistěte, jak produkty společnosti Pepperl+Fuchs umožňují zajistit hladký hodnotový řetězec od výroby přes distribuci až po použití vodíku.
Společnost Pepperl+Fuchs, která má více než 50 let zkušeností s vývojem bezpečnostních zařízení, jichž prodala již přes 10 milionů, je průkopníkem v oblasti funkční bezpečnosti. Seznamte se s naším portfoliem, které obsahuje více než 750 bezpečnostních produktů, což z něj vytváří jedno z největších bezpečnostních portfolií na trhu.
Přechod na elektromobilitu vede ke změnám výrobních procesů v automobilovém průmyslu. Seznamte se s nejmodernějšími technologiemi průmyslových senzorů pro automatizaci nové výrobní linky.
Nový senzor SmartRunner Explorer 3-D generuje kromě 2D obrazů také vysoce přesné 3D obrazy tvořené shluky bodů, čímž vám umožní rychlostí světla vstoupit do třetí dimenze automatizace. Zjistěte více o tomto senzoru, dostupném s technologií stereo vidění nebo technologií ToF (time-of-flight).
Dynamické aplikace, jako jsou měření vzdálenosti a polohování u skladovacích a vyskladňovacích strojů nebo vozidel pro kyvadlovou přepravu, vyžadují vysokou rychlost měření. Rozměr světelného bodu byl proto navržen tak, aby senzor mohl snadno kompenzovat mechanické vlivy, jako jsou vibrace a nárazy. Objevte nový senzor pro měření vzdálenosti R1000, zajišťující vysokou přesnost naměřených hodnoty – a to i na dlouhé vzdálenosti.
Zde se ASi setkává s IoT: Nová brána ASi-3 od společnosti Pepperl+Fuchs umožňuje paralelní cloudovou komunikaci, a tedy jednoduchý přístup k datům pro větší transparentnost procesu. Seznamte se s bránou rozhraní AS-Interface 3 s podporou více protokolů, která podporuje síť PROFINET i Ethernet/IP.
Digitalizace si razí cestu do zpracovatelských závodů, ať už v podobě ethernetové komunikace v prostředích s nebezpečím výbuchu, rozhraní HMI založených na technologii tenkých klientů, nebo chytrých brýlí pro mobilní pracovníky. Seznamte se s řešením Visor-Ex® 01, které jako první a jediné na světě zahrnuje chytré brýle a smartphone a je certifikováno pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.
Průmyslový internet věcí (IIoT) a Průmysl 4.0 představují budoucnost průmyslové komunikace. Zjistěte, jak technologie Ethernet-APL umožňuje první použití moderní technologie Ethernet v prostředí s nebezpečím výbuchu ve zpracovatelském průmyslu.
„Podívejte se, co vidím“ – tato klíčová funkce řešení Visor-Ex® 01 umožňuje každému zaměstnanci vidět přesně totéž, co vidí technik v terénu. Chytré brýle se snadno integrují do jakéhokoli kancelářského nebo provozního prostředí, čímž minimalizují možnost chyb v digitálních pracovních postupech. Objevte unikátní řešení zahrnující chytré brýle a smartphone.
VisuNet FLX nabízí komplexní řadu vysoce flexibilních operačních a monitorovacích systémů pro zónu ATEX 2/22 a bezpečné oblasti. Maximalizujte funkčnost individuálně konfigurovatelného řešení rozhraní HMI podle vašich osobních potřeb.
Register for free tickets and visit Pepperl+Fuchs at SPS. We look forward to welcoming you at our booth 330 in hall 7A and presenting powerful sensor technologies …