Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Ještě větší flexibilita díky novým doplňkům pro řadu VisuNet FLX

2023-10-31

Rozšířený teplotní rozsah a volitelná čtečka RFID

VisuNet FLX series
Platforma HMI VisuNet FLX je nyní ještě flexibilnější.

Modulární platforma HMI VisuNet FLX od společnosti Pepperl+Fuchs se vyznačuje maximální flexibilitou. Ať už se jedná o vzdálený nebo přímý monitor, průmyslový nebo skříňový počítač: Řada nabízí různé systémy HMI pro rozsáhlou škálu aplikací a požadavků na instalaci v oblastech klasifikovaných jako ATEX/IECEx zóna 2/22, NEC 500, divize 2či v oblastech bez nebezpečí výbuchu. Modulární univerzální konstrukce umožňuje přesnou konfiguraci řešení HMI, stejně jako snadnou a rychlou adaptaci v terénu. Společnost Pepperl+Fuchs rozšiřuje řadu VisuNet FLX o dvě nové varianty, díky kterým je ještě flexibilnější.


Venkovní prostředí: Rozšířený teplotní rozsah a ochrana proti povětrnostním vlivům

Společnost Pepperl+Fuchs nyní umožňuje používat modulární platformu HMI i ve venkovním prostředí. Kromě osvědčeného pouzdra z nerezové oceli je nyní pro zařízení řady VisuNet FLX k dispozici nové hliníkové pouzdro. Řadu tak lze používat v rozšířeném teplotním rozsahuod –20 °C do +50 °C a také ve venkovním prostředí. Robustní hliníkové pouzdro poskytuje nejen optimální odvod tepla, ale rovněž vysokou odolnost. K zajištění dobré čitelnosti za všech okolností, a to i za velmi jasných světelných podmínek, jsou zařízení této řady vybavena opticky lepeným displejem. Díky novému hliníkovému pouzdru lze na boky, horní okraj a zadní stranu podle potřeby připevnit přídavné sluneční clony. Ty slouží také jako ochrana před deštěm a dalšími okolními podmínkami. Uvedená vylepšení umožňují řadě VisuNet FLX odolávat náročným podmínkám prostředí a používat ji i mimo budovy.



Nyní také pro venkovní použití: Řada VisuNet FLX s novým hliníkovým pouzdrem.

Certifikace pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Stejně jako verze z nerezové oceli je nová produktová řada VisuNet FLX s hliníkovým pouzdrem schválena pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Právě včas před uvedením produktu dokázala společnost Pepperl+Fuchs dokončit certifikační proces ATEX/IECEx zóny 2/22 a NEC 500 divize 2 ve spolupráci s certifikačním úřadem UL Solutions Germany. Na veletrhu SPS 2023 v německém Norimberku Thomas Krömer, manažer pro zákazníky společnosti UL Solutions ve Frankfurtu, slavnostně předal certifikáty Ex týmu společnosti Pepperl+Fuchs. „Jsme velmi potěšeni, že nyní můžeme oficiálně doručit certifikaci společnosti Pepperl+Fuchs na veletrhu po intenzivní spolupráci a rozsáhlém testování,“ uvedl Krömer. Společnosti Pepperl+Fuchs a UL společně prověří novou produktovou řadu. „Díky úzké spolupráci a koordinaci mezi společnostmi Pepperl+Fuchs a UL Frankfurt jsme byli schopni dodržet náš těsný harmonogram a máme radost, že se povedlo projekt dokončit včas,“ shrnuje Michael Marshall-Brusius, vedoucí oddělení inovační HMI ve společnosti Pepperl+Fuchs.


Oficiální prezentace na SPS (zleva doprava): Mirko Bautz, regionální viceprezident pro střední, východní a jižní Evropu UL, Paweł Stankiewicz, technický ředitel UL, Björn Seitz, vedoucí prodeje pro Evropu UL, Michael Marshall-Brusius, vedoucí oddělení inovací HMI Pepperl+Fuchs, Thomas Krömer, manažer pro zákazníky UL, Dr. Marc Seißler, vedoucí oddělení správy produktů HMI a Dominik Gebhardt, vedoucí vývoje hardwaru HMI.

Vyšší úrovně zabezpečení a efektivity díky RFID

Čtečku RFID lze integrovat přímo do pouzdra nebo připojit jako externí modul.
Čtečku RFID lze integrovat přímo do pouzdra nebo připojit jako externí modul.

Velmi užitečným prostředkem k zabránění neoprávněným přístupům do systému řízení procesů je ověřování uživatelů pomocí karet nebo štítků RFID. Toto řešení zefektivňuje zadávání přihlašovacích údajů. Kromě možnosti použití čteček RFID v řadě VisuNet FLX jako externího periferního zařízení bude k dispozici také možnost integrace čtečky RFID přímo do pouzdra. Uživatelé tak získají kompletní balíček z jednoho zdroje a mohou zajistit, aby ověřování uživatelů v jejich závodě bylo nejen bezpečnější, ale také efektivnější.


Dokonalý soulad: VisuNet RM Shell 6

Vzdálené monitory VisuNet FLX jsou vybaveny firmwarem nejnovější generace VisuNet RM Shell 6. Tento software, založený na systému Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021, umožňuje přistupovat k systému řízení procesů nebo systému MES (Manufacturing Execution System) prostřednictvím standardní ethernetové technologie a zajišťuje snadné, rychlé a bezpečné zpřístupnění procesních dat. Díky nejnovějším funkcím zabezpečení systému Windows a integrovaným mechanizmům zabezpečení zajišťuje firmware pro vzdálené monitory a tenké klienty v pouzdře maximální úroveň zabezpečení. Pomocí doplňkového softwaru VisuNet Control Center mohou uživatelé pohodlně provádět správu tenkých klientů z centrální pracovní stanice, takže již nemusí absolvovat dlouhé a únavné cesty do terénu.



Inovativní firmware HMI: Firmware VisuNet RM Shell 6 s doplňkovým softwarem VisuNet Control Center umožňuje provádět efektivní správu tenkých klientů.

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.

Platforma VisuNet FLX

Seznamte se s novou platformu VisuNet FLX pro vysoce flexibilní pracovní stanice obsluhy a monitorovací systémy.