Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Nedostupné pro prodej

Nedostupné pro prodej
Nedostupné pro prodej

Inductive sensor NCN15-30GM70-B3-V1

NCN15-30GM70-B3-V1
  • Comfort series
  • NO/NC selectable
  • Prefailure message and indicator

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   NCN15-30GM70-B3-V1

General specifications
Switching functionNormally open/closed (NO/NC) programmable
Output typeAS-Interface
Rated operating distance15 mm
Installationnon-flush
Assured operating distance0 ... 12.1 mm
Reduction factor rAl 0.38
Reduction factor rCu 0.36
Reduction factor r304 0.72
Reduction factor rBrass 0.45
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage26.5 ... 31.9 V via AS-i bus system
Switching frequency0 ... 50 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Time delay before availability≤ 1000 ms
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
Standard conformity
StandardsIEC / EN 60947-5-2:2004
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Housing materialStainless steel
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length70 mm
Diameter30 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN15-30GM70-B3-V1

Product Documentation: NCN15-30GM70-B3-V1

Výběr jazyka:
Product informationJazykTyp souboruVelikost souboru
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NCN15-30GM70-B3-V1

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP62 KB

Související produkty: NCN15-30GM70-B3-V1

Accessories

Mounting flange, 30 mmfa

Female cordset single-ended M12 straight A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Female cordset single-ended M12 angled A-coded, 4-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont s technologií aktivního stínění

Indukční snímače VariKont s technologií aktivního stínění poskytují dlouhé spínací vzdálenosti bez ohledu na instalační situaci a okolní materiál. Profitujte z jednoduššího návrhu zařízení a snížených nákladů.

Indukční bezpečnostní senzory SIL 2 PL d

Vzhledem k tomu, že indukční bezpečnostní senzory SIL 2 / PL d nemají pásmo necitlivosti, může přenos dat probíhat bez zachování jakékoli minimální vzdálenosti mezi senzorem a cílem. Seznamte se s optimalizovaným portfoliem pro náročná prostředí.