Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inductive sensor NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3

NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3
  • 1.5 mm flush
  • 3-wire DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3

General specifications
Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNPN
Rated operating distance1.5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 1.215 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Nominal ratings
Operating voltage5 ... 30 V DC
Switching frequency0 ... 1200 Hz
Hysteresistyp. 5 %
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 1.5 V
Operating current0 ... 100 mA
Off-state current≤ 10 µA
No-load supply current≤ 15 mA
Time delay before availability≤ 20 ms
Functional safety related parameters
MTTFd3910 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typeCable connector M8 x 1 , 3-pin with PVC cable 100 mm
Core cross section0.09 mm2
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP67
Dimensions
Height4.7 mm
Width8 mm
Length16 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3

Product Documentation: NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3

Výběr jazyka:
Product informationJazykTyp souboruVelikost souboru
Installation conditionsENGPDF130 KB

Design / Simulation: NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP95 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
China Information on CCCCCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs)ALLPDF457 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0912CALLPDF1220 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5937_ENGENGPDF1285 KB

Související produkty: NBB1,5-F79-E1-0,1M-V3

Accessories

Female cordset single-ended M8 angled A-coded, 3-pin, PUR cable greyfa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont s technologií aktivního stínění

Indukční snímače VariKont s technologií aktivního stínění poskytují dlouhé spínací vzdálenosti bez ohledu na instalační situaci a okolní materiál. Profitujte z jednoduššího návrhu zařízení a snížených nákladů.

Indukční bezpečnostní senzory SIL 2 PL d

Vzhledem k tomu, že indukční bezpečnostní senzory SIL 2 / PL d nemají pásmo necitlivosti, může přenos dat probíhat bez zachování jakékoli minimální vzdálenosti mezi senzorem a cílem. Seznamte se s optimalizovaným portfoliem pro náročná prostředí.