Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inductive sensor NJ8-18GK50-A2

NJ8-18GK50-A2
  • 8 mm non-flush

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   NJ8-18GK50-A2

General specifications
Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distance8 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 6.48 mm
Reduction factor rAl 0.45
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.7
Output type4-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 60 V
Switching frequency0 ... 500 Hz
Hysteresistyp. 8 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 3 V
Operating current0 ... 400 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA
No-load supply current≤ 15 mA
Switching state indicatorall direction LED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd1150 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PVC , 2 m
Core cross section0.5 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length50 mm
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NJ8-18GK50-A2

Product Documentation: NJ8-18GK50-A2

Výběr jazyka:
Product informationJazykTyp souboruVelikost souboru
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NJ8-18GK50-A2

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP55 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Approvals: NJ8-18GK50-A2

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0274CALLPDF1219 KB
UK Declaration of Conformity (P+F)TDOC-5903_ENGENGPDF1224 KB

Související produkty: NJ8-18GK50-A2

Accessories

Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting, Large sensing range (max. 20 mm)fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont s technologií aktivního stínění

Indukční snímače VariKont s technologií aktivního stínění poskytují dlouhé spínací vzdálenosti bez ohledu na instalační situaci a okolní materiál. Profitujte z jednoduššího návrhu zařízení a snížených nákladů.

Indukční bezpečnostní senzory SIL 2 PL d

Vzhledem k tomu, že indukční bezpečnostní senzory SIL 2 / PL d nemají pásmo necitlivosti, může přenos dat probíhat bez zachování jakékoli minimální vzdálenosti mezi senzorem a cílem. Seznamte se s optimalizovaným portfoliem pro náročná prostředí.