Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Inductive sensor NCN8-18GM60-Z0-Y245666

NCN8-18GM60-Z0-Y245666
  • 8 mm non-flush
  • 2-wire DC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   NCN8-18GM60-Z0-Y245666

General specifications
Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distance8 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distance0 ... 6.48 mm
Actual operating distance7.2 ... 8.8 mm typ. 8 mm
Reduction factor rAl 0.44
Reduction factor rCu 0.4
Reduction factor r304 0.7
Output type2-wire
Nominal ratings
Operating voltage10 ... 30 V
Switching frequency0 ... 300 Hz
Hysteresis1 ... 10 typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity tolerant
Short-circuit protectionpulsing
Voltage drop≤ 5 V
Operating current2 ... 100 mA
Lowest operating current2 mA
Off-state current0 ... 0.5 mA typ.
Switching state indicatorall direction LED, yellow
Functional safety related parameters
MTTFd1739 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Compliance with standards and directives
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Approvals and certificates
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Connection typecable PUR , 15 m
Core cross section0.34 mm2
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Dimensions
Length60 mm
Diameter18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027274001
ECLASS 12.027274001
ECLASS 11.027270101
ECLASS 10.0.127270101
ECLASS 9.027270101
ECLASS 8.027270101
ECLASS 5.127270101
ETIM 9.0EC002714
ETIM 8.0EC002714
ETIM 7.0EC002714
ETIM 6.0EC002714
ETIM 5.0EC002714
UNSPSC 12.139121550

Details: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

Product Documentation: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

Výběr jazyka:
Product informationJazykTyp souboruVelikost souboru
Installation conditionsENGPDF1054 KB

Design / Simulation: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

Výběr jazyka:
CAEJazykTyp souboruVelikost souboru
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ66 KB

Approvals: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3ALLPDF288 KB

Související produkty: NCN8-18GM60-Z0-Y245666

Accessories

Mounting flange, 18 mm, Retainer for all cylindrical sensors with M18 thread, Simple installation and exact setting, Large sensing range (max. 20 mm)fa

Our amplify article gives interesting insights about the development of the new, modern portfolio of inductive proximity sensors from Pepperl+Fuchs. Get the whole story here! 

 

 

Knowledge Base for Inductive Sensors

The knowledge base for inductive sensors contains extensive expertise and supports you in the highly precise and smooth operation of the sensors in your machinery and plants.

VariKont s technologií aktivního stínění

Indukční snímače VariKont s technologií aktivního stínění poskytují dlouhé spínací vzdálenosti bez ohledu na instalační situaci a okolní materiál. Profitujte z jednoduššího návrhu zařízení a snížených nákladů.

Indukční bezpečnostní senzory SIL 2 PL d

Vzhledem k tomu, že indukční bezpečnostní senzory SIL 2 / PL d nemají pásmo necitlivosti, může přenos dat probíhat bez zachování jakékoli minimální vzdálenosti mezi senzorem a cílem. Seznamte se s optimalizovaným portfoliem pro náročná prostředí.