Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Software OITControl

OITControl
  • Straightforward operation
  • Simple installation

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   OITControl

Popis produktu
Software for OIT high temperature identification system
General specifications
DescriptionSoftware for OIT high temperature identification system
System requirements
Hardware requirementsPC with 1 GHz processor and at least 512 MByte RAM
Software requirementsThe Java Runtime Environment Version 1.5 software or higher must be installed
Operating systemMicrosoft Windows XP
Microsoft Windows 7
Microsoft Windows 2000

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242501
ECLASS 12.027242501
ECLASS 11.027242501
ECLASS 10.0.127242501
ECLASS 9.027242501
ECLASS 8.027242501
ECLASS 5.127242501
ETIM 9.0EC000809
ETIM 8.0EC000809
ETIM 7.0EC000809
ETIM 6.0EC000809
ETIM 5.0EC000809
UNSPSC 12.143232901

Details: OITControl

Software: OITControl

Výběr jazyka:
Software ToolsInformace o uvolněníTyp souboruVelikost souboru
Software OITControl for configuration and start of operation / Software OITControl zur Konfiguration und InbetriebnahmeV2.5.0ZIP12282 KB

Související produkty: OITControl

Accessory of

Optical high temperature identification system, 200  to  450 mmfa
Optical high temperature identification system, 140  to  200 mmfa
Optical high temperature identification system, 100  to  270 mmfa
Optická identifikace

Od čteček 2D kódů a příručních čteček až po čtečky čárových kódů a speciální řešení – najděte své ideální řešení pro optickou identifikaci.