Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Gateway OHV-F230-B17

OHV-F230-B17
  • PROFINET interface with integrated switch
  • LED status indicator of power on, communication monitoring, inputs and outputs

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   OHV-F230-B17

Popis produktu
PROFINET Gateway for OHV handheld
Functional safety related parameters
MTTFd110 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Indicators/operating means
LED greenLINK 1/LINK2: Port 1/2 connected
LED yellowACTIVITY 1/ACTIVITY 2: data at port 1/2
LED redBUS ERR: Communication error
LED red/greenPWR/ERR: green: on; red: system error
Electrical specifications
Operating voltage10 ... 30 V DC PELV
Ripple≤ 10 % at 30 V DC
Current consumption≤ 1.1 A Inc. readers
Power consumption2.5 W Without readers
Interface 1
Interface typeRS-232, EIA/TIA-232E
Transfer rate115k, 8N1
Interface 2
Interface typeRS485 , No function
Interface 3
Interface type2 x PROFINET IO with int. switch
ProtocolConformance Class B
Realtime class RT
Min. cycle time 1 ms
Transfer rate10/100 Mbps
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , noncondensing
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP65
ConnectionRS232/RS485: 2 x M12 connector, 8-pin, A-coded
Power supply: M12 connector
Protective earth: M4 earthing screw
Ethernet: M12 connection, 4-pin, D-coded
Material
Housingpowder coated aluminum
Installationscrew fixing : 6 mm
Massapprox. 400 g
Dimensions
Height41 mm
Width62 mm
Length137 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027310192
ECLASS 12.027310192
ECLASS 11.027319290
ECLASS 10.0.127319090
ECLASS 9.027319290
ECLASS 8.027319290
ECLASS 5.127310290
ETIM 9.0EC003015
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.143211711

Details: OHV-F230-B17

Product Documentation: OHV-F230-B17

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF940 KB
Manuals
ManualENGPDF1635 KB

Design / Simulation: OHV-F230-B17

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP4463 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ137 KB

Approvals: OHV-F230-B17

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3447CALLPDF30 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6985ALLPDF29 KB

Software: OHV-F230-B17

Výběr jazyka:
Device Description Files/DriversInformace o uvolněníTyp souboruVelikost souboru
GSDML file for OHV-F230-B17 / GSDML-Datei für OHV-F230-B1706/2016ZIP7 KB

Související produkty: OHV-F230-B17

Accessory of

Handheld reader for reading lasered, punched or printed 1-D and 2-D codesfa
Accessories
Adapter cable, M12 8-pin to RS 232fa
Optická identifikace

Od čteček 2D kódů a příručních čteček až po čtečky čárových kódů a speciální řešení – najděte své ideální řešení pro optickou identifikaci.