Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

ASi PCB module VAA-4E4A-CB1-Z/E2

VAA-4E4A-CB1-Z/E2
  • Integrated communication monitoring function
  • Inputs and outputs short-circuit and overload proof
  • No external power supply required
  • Connection via removable screw terminals

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAA-4E4A-CB1-Z/E2

Popis produktu
I/O module as encapsulated PCB with 4 inputs and 4 outputs
General specifications
Node typeStandard node
AS-Interface specificationV2.0
Required gateway specification≥ V2.0
UL File NumberE223772
Electrical specifications
Rated operating voltage26.5 ... 31.6 V from AS-Interface
Rated operating current≤ 30 mA (without sensors) / max. 180 mA
Protection classIII
Surge protectionUe: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV)
Input
Number/Type4 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC
Supplyfrom AS-Interface
Voltage21 ... 31 V
Input current≤ 8 mA (limited internally)
Switching pointaccording to EN 61131-2 Typ 1
0 (unattenuated)≤ 1.5 mA
1 (attenuated)≥ 4 mA
Output
Number/Type4 electronic outputs, PNP
Supplyfrom AS-Interface
Voltage21 ... 31 V
Current≤ 100 mA per output, ≤ 140 mA total
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 61000-6-4:2007
EN 62026-2:2015
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Fieldbus standardEN 62026-2:2013
InputEN 61131-2:2015
Emitted interferenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Noise immunityEN 61326-1:2013
Programming instructions
ProfileS-7.0
IO code7
ID code0
ID1 codeF
ID2 codeE
Data bits (function via AS-Interface)InputOutput
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
Parameter bits (programmable via AS-i)function
P0not used
P1not used
P2not used
P3not used
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative humidity85 % , noncondensing
Climatic conditionsFor indoor use only
Altitude≤ 2000 m above MSL
Pollution degree2
Mechanical specifications
Connectionscrew terminals, removable
rated connection capacity:
rigid/flexible (with and without wire-end ferrules): 0.25 mm2 ... 1.5 mm2
In case of wire end ferrule with plastic sleeve: 0.25 mm2 ... 0.5 mm2
On connection of multiple conductors when using two conductors with the same cross section:
Flexible with twin wire end ferrule:
Dimensions
Height27 mm
Width51 mm
Length76 mm
Tightening torque of clamping screws0.22 ... 0.25 Nm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-4E4A-CB1-Z/E2

Product Documentation: VAA-4E4A-CB1-Z/E2

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF389 KB

Approvals: VAA-4E4A-CB1-Z/E2

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
US CA ULE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2715BALLPDF116 KB

Související produkty: VAA-4E4A-CB1-Z/E2

Accessory of
Luminous push-button module, 4 inputs/4outputsfa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

Spínací modul rozvaděče KE5 s rozhraním AS-Interface – Jednoduchá manipulace a vylepšená správa

Unikátní design pouzdra nového spínacího modulu rozvaděče KE5 umožňuje jeho jasnou viditelnost a zjednodušuje montáž, zapojení a údržbu uvnitř rozvaděčů a rozbočovačů.

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.