Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Circuit board module 4 inputs/4 outputs |
General specifications | ||
---|---|---|
Node type | Standard node | |
AS-Interface specification | V2.1 | |
Indicators/operating means | ||
LED FAULT | error display; LED red red: communication error or address is 0 red flashing: overload of outputs |
|
LED PWR | AS-Interface voltage; LED green | |
LED AUX | ext. auxiliary voltage UAUX ; LED green | |
LED IN | switching state (input); 4 LED yellow | |
LED OUT | Switching state (output); 4 LED yellow | |
Electrical specifications | ||
Auxiliary voltage (input) | 20 ... 30 V DC PELV | |
Auxiliary voltage (output) | 20 ... 30 V DC PELV | |
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 40 mA | |
Protection class | III | |
Input | ||
Number/Type | 4 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC | |
Supply | from external auxiliary voltage UEXT | |
Input current | ≤ 8 mA (limited internally) | |
Switching point | according to EN 61131-2 Type 2 | |
0 (unattenuated) | ≤ 2 mA | |
1 (attenuated) | ≥ 4 mA | |
Output | ||
Number/Type | 4 electronic outputs, PNP | |
Supply | from external auxiliary voltage UAUX | |
Current | ≤ 700 mA per output | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programming instructions | ||
Profile | S-7.0 | |
IO code | 7 | |
ID code | 0 | |
ID1 code | F | |
ID2 code | E | |
Data bits (function via AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 | not used | |
P1 | not used | |
P2 | not used | |
P3 | not used | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection | Card edge connector, type AMP 145432-2 | |
Mass | approx. 13 g | |
Dimensions | 65.7 mm x 40 mm x 8 mm | |
Width | 40 mm | |
Length | 65.7 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 454 KB |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2715B | ALL | 116 KB |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!
Spínací modul rozvaděče KE5 s rozhraním AS-Interface – Jednoduchá manipulace a vylepšená správa
Unikátní design pouzdra nového spínacího modulu rozvaděče KE5 umožňuje jeho jasnou viditelnost a zjednodušuje montáž, zapojení a údržbu uvnitř rozvaděčů a rozbočovačů.