Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Pneumatic module 2 inputs/2 pneumatic outputs |
General specifications | ||
---|---|---|
Node type | Standard node | |
Indicators/operating means | ||
LED AS-i | AS-Interface voltage; LED green | |
LED IN | switching state (input); 2 LED yellow | |
LED OUT | Switching state (output); 2 LED yellow | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 45 mA (without sensors) | |
Input | ||
Number/Type | 2 inputs for 2- or 3-wire sensors (PNP), DC | |
Supply | from AS-Interface | |
Current loading capacity | ≤ 100 mA, short-circuit protected | |
Switching point | OFF: ≤ 1.5 mA ON: ≥ 5 mA, ≥ 10 V |
|
Output | ||
Number/Type | 2 pneumatic outputs with separated 3/2-way valves | |
Pneumatic output | ||
Venting guide | Sinter filter | |
Compressed air | 2 ... 8 bar, filtered (5 µm), oiled or unoiled compressed air | |
Air throughput | 400 l/min | |
Valve cross-section | 5 mm | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programming instructions | ||
Profile | S-3.F | |
IO code | 3 | |
ID code | F | |
ID1 code | F | |
ID2 code | F | |
Data bits (function via AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 | not used | |
P1 | not used | |
P2 | not used | |
P3 | not used | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Storage temperature | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 according to EN 60529 | |
Connection | cable piercing methos or terminals flat cable or standard round cable inputs: M12 x 1 quick disconnect outputs: plug-in hose connector (8 mm) |
|
Mass | approx. 200 g | |
Dimensions | ||
Height | 60 mm | |
Width | 45 mm | |
Length | 102 mm | |
Mounting | DIN rail or screw mounting |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 136 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1697 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2807B | ALL | 116 KB |
Matching System Components | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accessories | ||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!
Spínací modul rozvaděče KE5 s rozhraním AS-Interface – Jednoduchá manipulace a vylepšená správa
Unikátní design pouzdra nového spínacího modulu rozvaděče KE5 umožňuje jeho jasnou viditelnost a zjednodušuje montáž, zapojení a údržbu uvnitř rozvaděčů a rozbočovačů.