Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

AS-Interface sensor/actuator module VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1
  • Input for 2-wire sensor
  • Function display for bus
  • For screw mounting in almost all metric threads and PGs
  • Unlimited addressing!
  • Power supply of the inputs and outputs from the external auxiliary voltage
  • Including M25 adapter to M18 x 1 for connection to MOVIMOT

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

Popis produktu
AS-Interface module in M18 stainless steel head ferrule
1 input/3 outputs
General specifications
Node typeStandard node
Functional safety related parameters
MTTFd350 a at 30 °C
Indicators/operating means
LED FAULTcommunication error / address is 0; LED red
LED PWRAS-Interface voltage; LED green
Electrical specifications
Auxiliary voltage (output)24 V DC ± 15 % PELV
(protection class 3 according to VDE 0106/IEC 364-4-41)
Rated operating voltage26.5 ... 31.6 V from AS-Interface
Rated operating current≤ 20 mA
Input
Number/Type1 Input for 2-wire sensor
Supplyfrom external auxiliary voltage UAUX
Switching pointOFF ≤ 0.8 mA
ON ≥ 5 mA
Output
Number/Type3 electronic outputs, PNP
Supplyfrom external auxiliary voltage UAUX
Current20 mA per output
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Programming instructions
ProfileS-9.F
IO code9
ID codeF
ID2 code0
Data bits (function via AS-Interface) input output
D0 - OUT1
D1 - OUT2
D2 - OUT3
D3 IN1 -
Parameter bits (programmable via AS-i)function
P0not used
P1not used
P2not used
P3not used
Ambient conditions
Ambient temperature0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
The protection class appplies only for installation of the module in a connection housing for parts of the module located outside of the connection housing (external M12 connection, inside cable connection).
The housing duct must be sealed with a suitable adhesive.
ConnectionAS-Interface and auxiliary voltage: M12x1 round connector
auxiliary voltage, input and outputs: 20 cm connection cable
Mass110 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242604
ECLASS 12.027242604
ECLASS 11.027242604
ECLASS 10.0.127242604
ECLASS 9.027242604
ECLASS 8.027242604
ECLASS 5.127242604
ETIM 9.0EC001599
ETIM 8.0EC001599
ETIM 7.0EC001599
ETIM 6.0EC001599
ETIM 5.0EC001599
UNSPSC 12.139121535

Details: VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

Approvals: VAA-1E3A-M18-ZE/E2-V1

Výběr jazyka:
Declaration of ConformityČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2454CALLPDF109 KB
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

Spínací modul rozvaděče KE5 s rozhraním AS-Interface – Jednoduchá manipulace a vylepšená správa

Unikátní design pouzdra nového spínacího modulu rozvaděče KE5 umožňuje jeho jasnou viditelnost a zjednodušuje montáž, zapojení a údržbu uvnitř rozvaděčů a rozbočovačů.

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.