Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
G4 module IP65 4 inputs for Pt100 |
General specifications | ||
---|---|---|
Node type | Standard node | |
AS-Interface specification | V2.1 | |
Required gateway specification | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223772 | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 150 a at 30 °C | |
Indicators/operating means | ||
LED FAULT | error display; LED red red: communication error red flashing: peripheral error |
|
LED PWR | AS-Interface voltage; LED green | |
LED ANALOG | status of input signal; LED green off: not connected (peripheral error) green: signal within measurement range green flashing: signal outside of measurement range (peripheral error) |
|
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 26.5 ... 31.6 V from AS-Interface | |
Rated operating current | ≤ 80 mA | |
Protection class | III | |
Input | ||
Number/Type | 4 inputs for Pt100, 2- or 3-wire connection | |
Supply | from AS-Interface | |
Resolution | 16 Bit / 0.1 °C | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programming instructions | ||
Profile | S-7.3.E | |
IO code | 7 | |
ID code | 3 | |
ID2 code | E | |
Data bits (function via AS-Interface) | The transfer of the data value is based on AS-Interface Profile 7.3. | |
Parameter bits (programmable via AS-i) | function | |
P0 | mains power frequency filter P0=1, 50 Hz filter active P0=0, 60 Hz filter active |
|
P1/P2 | Communication of the peripheral fault on measuring channels 1 to 4: [*PD-Z02313A*] | |
P3 | configuration Pt100 P3=1, 2-wire connection P3=0, 3-wire connection |
|
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Storage temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | cable piercing method or terminal compartment yellow flat cable or standard round cable inputs: M12 x 1.5 cable gland and cage tension spring terminals |
|
Material | ||
Housing | PA 6 GF30 | |
Mass | 350 g | |
Dimensions | ||
Height | 71 mm | |
Width | 90 mm | |
Length | 102 mm | |
Mounting | DIN mounting rail |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242601 |
ECLASS 12.0 | 27242601 |
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 9.0 | EC001596 |
ETIM 8.0 | EC001596 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Manual VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 | ENG | 4051 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2086 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC 20141115-E223772 | ALL | 342 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2448C | ALL | 109 KB |
Matching System Components | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accessories | ||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!
Spínací modul rozvaděče KE5 s rozhraním AS-Interface – Jednoduchá manipulace a vylepšená správa
Unikátní design pouzdra nového spínacího modulu rozvaděče KE5 umožňuje jeho jasnou viditelnost a zjednodušuje montáž, zapojení a údržbu uvnitř rozvaděčů a rozbočovačů.