Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
AS-Interface buzzer element with acknowledgment |
General specifications | ||
---|---|---|
Node type | A/B node | |
AS-Interface specification | V3.0 | |
Required master specification | ≥ V2.1 | |
UL File Number | E223176 | |
Color | red | |
Frequency | 2.8 kHz Continuous signal | |
Loudness | 80 dB | |
Indicators/operating means | ||
LED red | active | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 30 V DC | |
Rated operating current | ≤ 80 mA | |
Inrush current | < 500 mA | |
Output | ||
Number/Type | 2 internal outputs 1 buzzer, 1 LED red |
|
Supply | from AS-Interface | |
Voltage | 25 V ... 31.6 V DC | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Standard conformity | ||
Degree of protection | EN 60529:2000 | |
Fieldbus standard | EN 62026-2:2013 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Programming instructions | ||
Profile | S-B.A.E | |
IO code | B | |
ID code | A | |
ID2 code | E | |
Data bits (function via AS-Interface) | ||
D0 | ||
D1 | ||
D2 | ||
D3 | ||
Parameter bits (programmable via AS-i) | ||
P0 | Transparency on | |
P1 | buzzer on | |
P2 | for future expansion | |
P3 | Acknowledgment signal for buzzer switch-off | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP65 | |
Connection | plug-in screw terminals Wire cross section: ≤1.5 mm2 fine-strand |
|
Material | PC/ABS | |
Mass | 40 g | |
Life span | 50000 h (Acoustic: min. 5000 h) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242604 |
ECLASS 12.0 | 27242604 |
ECLASS 11.0 | 27242604 |
ECLASS 10.0.1 | 27242604 |
ECLASS 9.0 | 27242604 |
ECLASS 8.0 | 27242604 |
ECLASS 5.1 | 27242604 |
ETIM 9.0 | EC001599 |
ETIM 8.0 | EC001599 |
ETIM 7.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Brief Instructions | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 369 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
US CA UL | CoC E223176 RptRef E223176-20080912 | ALL | 242 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2382C | ALL | 161 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-7016 | ALL | 103 KB |
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!
Spínací modul rozvaděče KE5 s rozhraním AS-Interface – Jednoduchá manipulace a vylepšená správa
Unikátní design pouzdra nového spínacího modulu rozvaděče KE5 umožňuje jeho jasnou viditelnost a zjednodušuje montáž, zapojení a údržbu uvnitř rozvaděčů a rozbočovačů.