Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

AS-Interface analog module VBA-2A-G11-I-V1

VBA-2A-G11-I-V1
  • Degree of protection IP68 / IP69K
  • Function display for bus and outputs
  • Accuracy ± 0.15 %
  • Integrated shielding
  • Channel-specific output monitoring
  • Communication monitoring

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:


Výňatek z katalogového listu: Technická data   VBA-2A-G11-I-V1

Popis produktu
G11 analog module, 2 analog outputs
General specifications
Node typeStandard node
AS-Interface specificationV3.0
Required gateway specification≥ V2.1
ProfileS-7.3.5
IO code7
ID code3
ID1 codeF
ID2 code5
UL File NumberE223772
Indicators/operating means
LED AS-i/FAULTStatus display; multi-colour LED
Green: normal operation
Red: communication fault
Flashing yellow/red: address 0
Flashing green/red: peripheral fault
LED ANALOGStatus of output signal; yellow LED
Yellow: 0 mA ≤ I ≤ 23 mA
Yellow flashing: lead breakage or I > 23 mA
Electrical specifications
Rated operating voltage26.5 ... 31.6 V from AS-Interface
Rated operating current≤ 100 mA
Protection classIII
Surge protectionUe: Over voltage category III, safe isolated power supplies (PELV)
Output
Number/Type2 analog outputs (current), 0 ... 20 mA
Supplyfrom AS-Interface
Loadmax. 600 Ω
Resolution6 µA
Accuracy0.15 % of full-scale value
Temperature influence1 µA/K
Directive conformity
Electromagnetic compatibility
Directive 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Standard conformity
Degree of protectionEN 60529:2000
Fieldbus standardEN 62026-2:2013
Emitted interferenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Noise immunityEN 61000-6-2:2005, EN 61326-1:2006, IEC 62026-2:2008
Ambient conditions
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative humidity85 % , noncondensing
Climatic conditionsFor indoor use only
Altitude≤ 2000 m above MSL
Pollution degree3
Mechanical specifications
Degree of protectionIP68 / IP69K
ConnectionAS-Interface: M12 round connector
Outputs: M12 round connector
Material
HousingPBT PC
Mounting screwStainless steel 1.4305 / AISI 303
Mass200 g
Tightening torque, housing screws1.8 Nm
Tightening torque, cable gland0.4 Nm
Dimensions
Height35 mm
Diameter85 mm
MountingMounting plate

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 13.027242601
ECLASS 12.027242601
ECLASS 11.027242601
ECLASS 10.0.127242601
ECLASS 9.027242601
ECLASS 8.027242601
ECLASS 5.127242601
ETIM 9.0EC001596
ETIM 8.0EC001596
ETIM 7.0EC001596
ETIM 6.0EC001596
ETIM 5.0EC001596
UNSPSC 12.139121535

Details: VBA-2A-G11-I-V1

Informative Literature: VBA-2A-G11-I-V1

Výběr jazyka:
LiteratureJazykTyp souboruVelikost souboru
Application Report - Automating Material Handling Systems for Airports with AS-InterfaceENGPDF272 KB

Product Documentation: VBA-2A-G11-I-V1

Výběr jazyka:
Brief InstructionsJazykTyp souboruVelikost souboru
Commissioning InstructionsALLPDF792 KB
Manuals
Manual VBA-2A-G11-I* & VBA-4A-G11-I/U-FENGPDF3049 KB

Design / Simulation: VBA-2A-G11-I-V1

Výběr jazyka:
CADJazykTyp souboruVelikost souboru
3-DALLSTP4756 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Approvals: VBA-2A-G11-I-V1

Výběr jazyka:
CertificatesČíslo certifikátuJazykTyp souboruVelikost souboru
Canada, USA ULCoC 20141115-E223772ALLPDF342 KB
EU Ecolab Material ResistanceECOLABALLPDF1797 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-2931BALLPDF119 KB

Související produkty: VBA-2A-G11-I-V1

Accessories

AS-Interface Handheld with accessoryfa

Blind plug for M12 socketsfa
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)

Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!

Spínací modul rozvaděče KE5 s rozhraním AS-Interface – Jednoduchá manipulace a vylepšená správa

Unikátní design pouzdra nového spínacího modulu rozvaděče KE5 umožňuje jeho jasnou viditelnost a zjednodušuje montáž, zapojení a údržbu uvnitř rozvaděčů a rozbočovačů.

AS-Interface – sortiment

Seznamte se s kompletním sortimentem našich produktů AS-Interface.